Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
NX CAMソフトウェアを使用してコンピューターで働く機械工場の女性エンジニア。
製造用の NX

NX CAMソフトウェア

デジタル製造向けのエンドツーエンドソリューションの一部である当社の高度なコンピューター支援製造、CAMソフトウェアを使用して、製造実績を最大化して優位に立ってください。

NX CAMソフトウェアがどのように生産性を向上させるか

単一の包括的なコンピューター支援製造、CAMソフトウェアを使用して、部品製造プロセス全体を変革します。

NX CAMソフトウェアは、高度なツールパステクノロジーと統合されたGコード駆動型シミュレーションを使用して、NCプログラミングの自動化、加工の高速化、高精度部品の製造に役立ちます。

でチームに力を与えましょう NX X Manufacturing、業界をリードするコンピューター支援設計および製造(CAD/CAM)とクラウドテクノロジーの柔軟性、セキュリティ、スケーラビリティを組み合わせた次世代のサービスとしてのソフトウェア(SaaS)ソリューションです。

NX CAMをデジタル製造向けの幅広いソリューションにシームレスに統合して、常に先を行ってください。3Dプリンティング、ロボティクス、生産ライン設計などの幅広いソフトウェアで、進化する業界のニーズに対応します。

NX CAMで機械加工の生産性を向上

NX X Manufacturing バイヤーズガイド

クラウドベースのパッケージ済みのNX Manufacturingソリューションと、アドオンを使用してそれらを拡張する方法の詳細をご覧ください。

Siemens NX CAMソフトウェアの主な利点

90% プログラミング時間の短縮

フィーチャーベースの加工と最新のインタラクティブ技術を使用してNC(数値制御)プログラミングを自動化し、時間を節約し、プロセスを標準化します。

60% 機械加工サイクルの短縮

材料除去率を高め、表面品質を向上させ、工具寿命を延ばすために、高性能の機械加工処理を行います。

70% より高い部品品質

3Dモデルから精密機械加工部品まで、1つのCAD/CAMソフトウェアを使用して部品製造をつなぐことで、仕様どおりに作業を完了できます。

Siemens NX CAMソフトウェアの機能を調べてください

CAMソフトウェアのカテゴリーリーダー

最大のピアレビューサイトであるG2は、NX CAMを #1 CAMソフトウェアとしてランク付けしています。ユーザーがNX CAMを気に入っている理由を調べてください。

NX CAMは他のCAMソフトウェアとどう違うのですか?

NX CAMソフトウェアは、さまざまなコンピューター数値制御(CNC)マシンの効率的なツールパスの生成、加工操作のシミュレーション、生産準備が整ったプログラムの出力に役立ちます。さらに、統合されたCAD機能を使用して、部品モデルを準備したり、機械のセットアップを定義したりできます。

自動プログラミング

NX CAMの機能ベースの加工機能を使用して、多くの一般的な機能の操作を数秒で自動的に生成します。

この自動化されたアプローチにより、プログラミングが簡素化され、手動入力が最小限に抑えられ、生産性が最大 90% 向上します。

NX CAMでの自動プログラミング

高度な機械加工戦略

超高速多軸荒加工やスムーズな高送り速度仕上げなどの高度な加工戦略を使用して、どんな複雑な精密部品も製造します。

革新的な方法は、サイクルタイムを60%短縮しながら、機械加工部品の品質を向上させるのに役立ちます。

NX CAMの高度な加工戦略

クラウドに接続されたツールライブラリ

切削工具を簡単に管理して使用し、動的な工具プレビュー機能を備えた最新のグラフィックベースのライブラリで作業内容をプログラムできます。

ベンダーのカタログからツールデータをすばやくインポートできるため、手動入力が不要になり、プログラミングの効率が向上します。

NX CAMのクラウド接続ツールライブラリ

統合シミュレーション

統合シミュレーションを使用して、操作をデジタル的に検証します。NXは機械加工プロセスを正確にシミュレートするので、実際のCNCマシンでプログラムを実行する前に、起こりうるエラーを排除してプロセスを最適化できます。

NX CAMの統合シミュレーション

クラウドでの後処理

クラウドベースの後処理ソリューションであるPost Hubを使用して、CNC工作機械用の検証済みで生産準備が整ったプログラムを生成します。

工作機械構成の要件に合わせたGコードを生成するためのポストプロセッサが1,000種類以上用意されています。

NX CAMのクラウドベースのポストプロセッシング

統合ソリューション

部品製造に統一された機能を使用して、生産性を向上させてください。CADやCAMのプログラミングから3Dプリンティングや三次元測定機(CMM)の検査プログラミングまで、設計から製造までのプロセスのすべての段階で、すべて1つの環境で効率的に共同作業できます。

この統合により、製品開発プロセスのすべての段階で効率的なコラボレーションが可能になります。

NX CAMの統合ソリューション

NX X Manufacturing ソリューションを比較してください

NX X Manufacturing ソリューションのスケーラブルな4つの階層(エッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアム)を調べてください

Siemens Teamcenter シェア

NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるクラウドベースのコラボレーションソリューション、Teamcenter Shareで生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。

設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を行います。

NX CAMのTeamcenter シェアの詳細をご覧ください

NX CAMソフトウェアを使用している業界について学びましょう

NX CAMインダストリーズ

業界リーダー向けの NX CAM

新興企業から多国籍企業まで、NX CAMは以下を含むあらゆる業界のコンピューター支援製造に実証済みの機能を提供します >>

NX X Manufacturing 製品を探してください

特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。

注目のケーススタディ

ダンドレア S.p.A

ケーススタディ

伝統を土台に、絶え間ない革新を続けています

会社:ダンドレア S.p.A

開催場所:ライナーテ、イタリア

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Teamcenter

CAMソフトウェアに関するよくある質問

CAD、CNC、CAMソフトウェア技術に関するよくある質問への回答を調べてください