Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
コンピューターワークステーションのデザイナーが、NX CADツールを使用してレンダリングを作成しています。
製造用の NX

NCプログラミング用のCAD

統合されたコンピューター支援設計(CAD)ツールを使用して、数値制御(NC)プログラミング用の3Dモデルを迅速に準備し、ジョブ設定を定義します。

NX CAD/CAMを使用して部品製造を統合してください

NXは、デジタル部品モデルからNCプログラミング、完成した精密部品まで、1つのソフトウェアシステムを使用してシームレスな製造を可能にする強力なCAD/CAM機能を提供します。

当社のNCプログラミング用の高度なCADツールについて学んでください:

部品モデルの準備を迅速化します

シンクロナステクノロジーを使って3Dパーツモデルを直接編集し、NCプログラミング用に準備します。これには次のようなものがあります。

  • 穴や隙間を塞ぐ
  • コピーまたは移動機能
  • 顔をオフセットします
  • パーツのリサイズ機能

これらの高度な設計ツールは、高品質の部品を加工するための効率的なツールパスを作成するのに役立ちます。

元のCADデータとの完全な関連性により、設計や変更要求の処理を簡単に実装できます。

湾曲したシンクテック機械部品のNX CADレンダリング

PMIを使用して製造プロセスを推進します

幾何寸法と公差(GD&T)、表面仕上げ、材料仕様などの製品および製造情報(PMI)を使用して、部品の製造要件を把握します。

自動NCプログラミングを可能にするPMIを使用すると、プログラミング時間を最大 90% 節約できます。PMIは、作業、工具、加工公差の選択に至るまで、製造要件の達成に役立ちます。

NX CADツールでレンダリングされたエンジンブロックのモックアップ

完全に統合されたCADツールを活用してください

次のようなNXの最新のCADテクノロジーを使用して、部品を迅速に準備してプログラムできます。

  • CADデータの読み取り、修復、変更
  • ソリッドモデリングとサーフェスモデリングを使用して、ワークピース、ブランク、固定具を設計します
  • 再利用できるように標準コンポーネントのライブラリを構築してください
  • 製図機能を使って連想エンジニアリング図面を作成してください
  • アセンブリとキネマティクス機能を使用してジョブ設定を定義してください
NX CADツールでレンダリングされた機械部品

製造をモデル主導型プロセスと結びつける

CADやCAMからCNC加工や品質検査まで、すべての機能を単一部品モデル定義にリンクすることで、同時製造を促進します。

アソシエティビティにより、設計変更(ECO)を簡単に処理でき、生産時に正しいデータを使用できるようになります。

統合されたCAD/CADシステムを使用して、部品製造プロセスをエンドツーエンドでデジタル接続し、生産性を高めます。

NX CADソフトウェアが表示されているコンピューターの画面を見ている男性

NX X Manufacturing ソリューションを比較してください

NX X Manufacturing ソリューションのスケーラブルな4つの階層(エッセンシャル、スタンダード、アドバンス、プレミアム)を調べてください

ケーススタディ

コスモスインダストリアル

Siemens Digital Industries Software solution drives innovation for leading automotive component manufacturer
Case Study

Siemens Digital Industries Software solution drives innovation for leading automotive component manufacturer

会社:Cosmos Industrial

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Vinh Yen and Vinh Phuc, Vietnam

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX

NX X Manufacturing 製品を探してください

特定の部品製造のニーズに応える、当社の幅広いクラウドソリューションの詳細をご覧ください。

Siemens Teamcenter シェア

NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるクラウドベースのコラボレーションソリューション、Teamcenter Shareで生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。

設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を行います。

NX CAMのTeamcenter シェアの詳細をご覧ください