シマティック S7-1511TF + SINAMICS S210+ SIMATIC HMI MTP 700
完全な、設定可能なパッケージ -パッケージには、SIMATIC S7-1511TFコントローラー、SIMATIC MTP700ユニファイドHMIパネル、お好みのSINAMICS S210ドライブシステムが含まれています。
効率的なモーションコントロール -統合されたモーションコントロール機能、複雑なモーションコントロールタスクを実行できるコントローラー、座標軸制御、高度なキネマティクスにより、モーションコントロールの最高精度が保証されます。
機械の安全性 -ドライブ(Sil3カテゴリ)とフェイルセーフコントローラに統合された安全機能により、人と機械の安全が確保されます。
モーションダイナミクスと精度 -SINAMICS S210サーボドライブは、位置とトルクの制御を必要とする用途で優れたダイナミクスと動作精度を保証します。
すべてを一目で -SIMATIC HMI MTP 700パネルは、マシン上の重要なものがすべてはっきりと見えるようにします。
どれでも定価の 50% オフになります SINAMICS S210 さん ドライブシステム!
すべてのプロモーション | (カタログ番号:PL2: ディファモーション_A) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T、中央集中型フェイルセーフCPU 1511TF-1 PN、作業時間:プログラムで450キロバイト、データで1.5メガバイト |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATICメモリーカード、テレビ用フラッシュメモリーカード S7-1200/S7-1500、3.3V、12 メガバイトです |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500、取り付けサイズ、厚さ:160ミリメートル/6.3カラット |
6AV2123-3GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700パネル、統合ベーシックパネル、ディスプレイ7インチ、1600万色、プロファイネットインターフェース。 |
セナ (純額) | 1423ユーロです + SINAMICS S210シリーズにメッセージを送ってください ラバテム 50% |
1回の注文には、上記のキット番号とSINAMICS S210ドライブシステム一式(モーター、コンバーター、ケーブル、安全ライセンス付きのメモリーカード)が含まれている必要があります。