Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Metaroom – Seamless 3D Capture for Building X 搭載 Metaroom by Amrax

AmraxのテクノロジープラットフォームMetaroomを支える会社であるSynthetic Dimension GmbHは、3Dテクノロジーを使用して空間をデジタル化し、デザインする新しい方法を模索するために2020年に設立されました。スペースプランニングとインテリアデザインのための迅速で刺激的でユーザーフレンドリーなソリューションを提供します。Amraxのコンピュータービジョン、AI、ソフトウェア開発、マーケティングの専門家25人のチームは、学際的なコラボレーションとバーチャルリアリティを活用して、画期的なイノベーションを生み出しています。オーストリアのザルツブルクに本社を置くアムラックスは、ウィーンと米国でも事業を展開しています。

なぜでしょうか Brownfield 建物をBuilding X に、iPhoneで撮影しました。

稼働中のほとんどの建物には、使用可能なデジタル文書がありません。計画が欠落しているか、古くなっているか、紙しかないため、Building X への導入が遅く、手作業になっています。
メタルームはそれを修正します。LiDAR iPhoneまたはiPad Proは、現場の壁、ドア、窓をキャプチャします。スキャンはMetaroom Workspaceのパラメトリックモデルになり、そこでチームが測定値を検証してIFCタイプを割り当て、それをBuilding X に転送します。
レーザースキャナーはありません。CADの再描画はありません。再検討はしません。

利点

  • より迅速なサイトドキュメンテーション — チームがすでに持ち歩いているデバイスで、一般的な部屋を1〜2分でキャプチャできます。レーザースキャナー、三脚、レンタル機器、専門オペレーターはいません。
  • 計画できる測定値 — センチメートルレベルの精度、最大 99%。すべての寸法をモデルで再確認できます。測定誤差が少なく、寸法の欠落が少なく、再訪問回数が減ります。
  • Building X に直行 — 構造化された建物モデルをBuilding X のデータ設定に直接エクスポートしたり、IFC、DXF、PDFなど、CAD、BIM、エネルギー、照明のワークフロー用の30種類以上の形式にエクスポートしたりできます。

主要な機能

Case Study

メタルームのワークスペースで3Dモデルを視覚化します。

不動産ガイスラーデジタルエネルギーコンサルティング

Immobilien Geißlerは、Metaroomを使って建物の測量を近代化し、手動測定をスマートフォンベースの3Dスキャンに置き換えました。これにより、不動産に関する意思決定のスピード、精度、データ品質が向上しました。

実環境アプリケーション

Select...
iPadに表示される間取り図

Building X のBrownfield ビルのデジタル化

商業ビルに信頼できる間取り図が付いていることはめったにありません。Metaroomは、モバイルデバイスで現場の建物をキャプチャし、構造化された2Dおよび3Dデータを生成して、Building X のデータ設定とLifecycle Twin に送ります。チームは、資産、センサー、メンテナンスに関する空間的背景情報を得ることができます。調査は不要です。

リソースと関連製品の詳細

必要条件

ライダー対応のiPhoneプロ(iPhone 12以降)またはiPad Pro(2020年以降)

Windows、MacOS、またはLinux上のすべての最新のブラウザー。インストールもMacも必要ありません。

輸出:2Dプランレポート、DXF、IFC、PDF、XLS、GLB、USD、その他30種類以上のフォーマット。