Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Strategy for Industry 4.0 搭載 MADE

MADEは、デジタルファクトリーをシミュレートするインダストリー4.0のコンピテンスセンターで、インダストリー4.0の問題に関するイタリア企業、特に中小企業との技術移転プロジェクトのオリエンテーション、training、最終決定を行うために設立されました。企業の知名度を高く、競争力があり、持続可能に保つことを目的として、スマートファクトリーへのデジタル移行中に企業が連絡してサポートを受けることができる技術対話者です。MADE4.0はMISE(イタリア経済開発省)が作成した現実であり、製造業のEU付加価値の30%以上を占める、最も競争の激しいヨーロッパ地域の25の欧州デジタルイノベーションハブを調整しています。

なぜでしょうか インダストリー4.0に向けた企業の進化を確実にします。

インダストリー4.0に向けた製造プロセスのデジタルトランスフォーメーションは、デジタルプラクティス、スキル、テクノロジーの影響を受ける新しい競争シナリオに対応するために、すべての企業が実施しなければならない一連の活動として定義できます。製造プロセスのデジタル化とインダストリー4.0への持続可能な変革の計画を定義するには、企業が自社のプロセス、慣行、能力の現状を理解することから始めることが不可欠です。言い換えれば、デジタル化、持続可能性、イノベーションというさまざまな流れに基づいて成熟度を分析することが重要です。これが、MADE4.0がデジタルテクノロジーと戦略的スキルを採用するための実装計画を定義するツールとして、企業が効率とプロセスの有効性の観点から、ビジネス目標に沿ったインダストリー4.0への進化を確実にするために、Strategy For Industry 4.0を提供している理由です。

利点

  • すべての産業プロセスのデジタル成熟度の分析
  • 強みと改善点の特定
  • 4.0トランスフォーメーションプランの定義
  • このサービスはイタリアの州補助金の対象にもなります

主要な機能

リソースと関連製品の詳細