QPブレーカーズ
Siemens QPブレーカーは、Siemens エンクロージャーに簡単にプラグイン接続でき、時間を節約できるInsta-Wire機能を備えています。Siemens これらのブレーカーについて、QP @ 10K AIC、QPH @ 22K AIC、HQP @ 65K AICの3つのAIC定格を提供しています。
Siemens 住宅用熱磁気回路ブレーカーは、配電システムを保護します。私たちは、電気の安全性と効率性を考慮した幅広い製品を提供しています。
電気回路を過電流や短絡から保護します。当社のソリューションは、故障電流を迅速に遮断することで、機器の損傷を防ぎ、電気的危険を減らし、動作を最適化します。
QPブレーカーは、簡単なプラグイン接続とInsta-Wireで設置が簡単で、時間を節約できます。デュプレックスブレーカーとQSブレーカーは、コンパクトなサイドワイヤード設計でパネルスペースを最適化し、配線を合理化します。
Siemens エンクロージャーは簡単にプラグイン接続でき、設置が簡単です。Insta-Wire機能を使ってセットアップ時間を節約してください。システムのニーズに合わせて、さまざまなAIC定格と構造から選択してください。
当社のコンパクトなソリューションでパネルスペースを最大限に活用してください。複数のポールを1つのユニットに組み合わせて、ロードセンターのスタブとパネルのスペースを減らします。QS 225アンペアのブレーカーは、フィラープレートを避けるために100アンペアのQPスペースに収まります。
サイドワイヤード設計で配線を簡素化し、'Sベンド'を取り除いてください。100K AICの柔軟性とシリーズ定格で堅牢な保護を実現してください。
Siemens QPブレーカーは、Siemens エンクロージャーに簡単にプラグイン接続でき、時間を節約できるInsta-Wire機能を備えています。Siemens これらのブレーカーについて、QP @ 10K AIC、QPH @ 22K AIC、HQP @ 65K AICの3つのAIC定格を提供しています。
これらの省スペースでHACR定格のブレーカーは、1極120Vデュプレックス、2極120/240Vトリプレックス、2極120/240Vクアッドプレックスの3つの構成で利用できます。
独自のサイドワイヤード設計により、スペースを節約し、「曲がり」を回避します。QS 225アンペアのブレーカーは、フィラープレートを避けるために100アンペアのQPスペースに収まります。100〜225アンペアの範囲で、10万から10Kのシリーズ定格で、10万個のAICの柔軟性が得られます。