Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ住宅用二重機能サーキットブレーカーなの?

当社の住宅用二重機能サーキットブレーカーは、クラスAの5mA GFCI保護とAFCI保護を組み合わせたものです。アーク障害や接地障害から家を守り、住宅所有者に不可欠な電気安全を確保してください。

米国電気工事規則では、キッチンや洗濯回路のアーク障害保護と接地障害保護の両方が義務付けられています。従来、これには2つの別々のデバイスが必要でした。当社のデュアルファンクションブレーカーは、両方の保護機能を1つのデバイスに統合し、コンプライアンスと設置を簡素化します。

主な利点

互換性と保護の強化

Siemens デュアルファンクションブレーカーはHF定格で、可変速プールポンプ、HVACシステム、および高周波の電気ノイズを発生する可能性のあるその他の機器など、最新の電子負荷との互換性が強化されています。

多様な構成のニーズをサポート

1極、15〜20Aのプラグイン、プラグオンニュートラル、ボルトオン設計があり、定格が10kAIC、22kAIC、65kAICで、さまざまな用途に使用できます。

主要な機能

その他のリソースや関連製品も調べてください

ダウンロード

パンフレット | 住宅用二重機能サーキットブレーカー(AFCIとGFCI)

仕様シート | デュアルファンクションAFCI/GFCIサーキットブレーカー

標準限定保証