Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜALPHA 3200スイッチボードなの?

当社のALPHA 3200 Eco配電盤は、建築インフラにおける最新の配電の要件を満たすように設計されています。デジタルエンジニアリングとモジュラーシステムコンセプトにより、プロジェクト時間が短縮されます。単一ソースから総合的なソリューションを提供し、SENTRONの保護、スイッチング、測定デバイスのポートフォリオによって補完される一貫したシステムの一部です。これらはすべて用途に最適で、完全な互換性があります。

c862b344-6711-4e22-93b7-da59bf8ccf9c-Alpha3200Eco-offen-transparent-edge-at-upper-right-corner-1920x1080

主な利点

2E8A48F2-DCC0-4583-8D76-2365597C2460-アイコン-サステナビリティ-環境-1280x720

リソースを節約しましょう

設計にもよりますが、中央に配置されたバスバーにより、同等の配電システムと比較して、銅の材料を最大30%節約できます。ALPHA 3200エコ配電盤は、最大3,200Aにも最適化されています。

11C1F342-80ff-4C78-BF7B-3ef184BE3D59-アイコン-簡単なインストールとコミッショニング-1280x720です

簡単に計画できます

詳細な3Dエンジニアリングにより、計画の安全性が向上します。当社の3Dデータは、STEP、BIM、EHRTなど、複数の形式で利用できます。

e3992B97-2881-4dB8-95cc-617429DC6416-フレキシビリティ-1280x720

柔軟性のメリット

ALPHA 3200 Eco配電盤は、ALPHAアセンブリキットの柔軟性により、狭いスペースで高い機能性を発揮します。また、アプリケーション関連の認定も提供しています。

主な詳細

タイプテスト済みのALPHA 3200 Eco配電盤を設置するためのシステム

保護システム(IEC 60529、EN 60529)

IP31、IP54

バスバーの定格電流 (In)

3,200エア

バスバー定格動作電圧 (Ue)

400 V

バスバー定格ピーク耐電流(lpk)

165 kA

バスバーの定格短時間耐電流(Icw)

75キロワット、1秒

高さ

2,000 ミリメートル

深さ

400ミリメートル/600ミリメートル

基準と規定

タイプテスト済みの配電盤を設置するためのシステム:IEC 61429-1/-2

内部分離の形態

フォーム1(タッチプロテクション付き)

主要な機能

あなたのより持続可能な配電盤

ALPHA 3200 Eco配電盤は、従来の配電システムに比べて材料を大幅に節約できます。中央に配置されたバスバーと、ALPHA 3200 Eco配電盤の数え切れないほどの設計変更により、銅を最大30%節約できます。平均30年以上の長寿命と修理性(特別な工具やスペアパーツとして入手可能なすべてのコンポーネントは不要)により、長寿命でメンテナンスが簡単です。そのモジュール性のおかげで、新しい機能が利用可能になったときに、既存のALPHA 3200 Eco配電盤をアップグレードすることもできます。

横にエコテックプロフィールのアイコンが付いたスイッチボードAlpha 3200
02d9274b-278c-4dc7-8344-3936e39c9e7f-si-kv-simaris-config-1280x720

SIMARISソフトウェアを使ったデジタルプランニング

現代の建物の配電は、信頼性の高い電力供給を確保し、エネルギー消費を最適化し、ビルディングオートメーションに簡単に統合できなければなりません。SIMARIS configuration により、ますます複雑になる配電盤の計画が簡単かつ効率的になります。直感的な設定ソフトウェアにより、1つのプラットフォームで一貫した計画を立てることができます。直感的な操作と標準化されたプロセスのおかげで、計画上のミスを最小限に抑え、プロジェクトエンジニアリングを大幅にスピードアップできます。SIMARIS configuration では、必要なすべての文書を含む現代の建築技術のすべての要件を満たす標準準拠の配電盤を迅速かつ確実に作成できます。

ワンクリックでデジタルツインを作成できます

これまで、STEPデータからデジタルツインを生成するのは面倒で複雑なプロセスでした。今、私たちは3Dエンジニアリングへの切り替えを非常に簡単にしています。新しい3Dプロセッサーのおかげで、ワンクリックでALPHA 3200 Eco配電盤のデジタルツインをSIMARIS configuration からエクスポートし、SIMARIS xchange経由でSTEPファイルとしてエクスポートできます。詳細な視覚化により、デジタルツインは計画から保守、拡張まで、多くの分野で付加価値をもたらします。

最後のネジまでの詳細な視覚化によるメリットがあります

デジタルツインをすばやく簡単に生成できることに加えて、複数のアプリケーションでの作業を簡素化する非常に高い詳細レベルのメリットもあります。3Dモデルをプラントや建物の計画、銅部品の寸法測定、システムの設置、メンテナンスと拡張に使用することで、高精度でエラーが減り、時間と費用を節約できます。また、プロセスのステップに必要な専門知識も少なくて済むため、パネルビルダーの手間が省けます。

5e56df24-2566-4604-a0cd-65cc23bb314e-KV-Alpha-Digital-Twin-powerpoint-1280x720
8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

太陽光発電用途に適しています

ドイツでは太陽光発電システムの需要が急速に高まっており、送電網に電力を供給する屋上が増えています。容量が増えるにつれて、信頼性の高い監視と正確なグリッドフィードインを確保するために、安全で規格に準拠した測定が不可欠になります。

統合された変圧器計測セクションのおかげで、APLHA 3200 Eco配電盤は、太陽光発電や風力発電から分散型給電まで、再生可能エネルギーを使用する用途に最適です。これにより、高電力レベルでも正確で信頼性が高く、グリッドに準拠した測定が可能になり、より持続可能なエネルギーインフラの拡大をサポートします。

利点:

  • 正確な計画と標準に準拠した実装
  • よく設計された、安全な拡張と配線
  • SIMARIS構成ソフトウェアを使用したモジュール構成

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

ブローシャー

パンフレット | 配電盤アルファ 3200 エコ

マニュアルとカタログ

マニュアル | アルファ 3200 エコ

クラウドベースのプラットフォーム | SIMARIS xchange

サイトポータル | アルファ 3200 エコ

カタログ | LV 10 • 2026 — 低電圧配電および電気設備技術

あなたの旅を始めましょう