なぜALPHA low-voltage distribution boards なの?
モジュール式のALPHA low-voltage distribution boards には、DINバージョンとNFバージョンの両方があります。壁掛け式、床置き、コンパクトな配電ユニットであらゆる要件に対応するソリューションを提供しています。また、さまざまな要求に合わせてモジュール式に設計されており、構成と組み立てが簡単な設置キットも用意されています。コンパクトなデザインのSIMBOX小型分電盤は、最大限の柔軟性を提供し、サブ配電盤またはフロアパネル基板として使用できます。このポートフォリオは、保護、スイッチング、測定、監視のための革新的なSENTRONデバイスをシームレスに統合しています。認定された配電盤と高度なコンポーネントは、人員と設備の両方にとって最高水準の安全を維持しながら、システムの高可用性を確保するのに役立ちます。パネルビルダーは、SIMARIS create ソフトウェアによるデータ主導型のエンジニアリングにより、効率と生産性が向上するというメリットもあります。