Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
LOGO!9
産業オートメーション

LOGO!— 日常の自動化のためのロジックモジュール

LOGO!ポートフォリオは、コンパクトなロジックモジュール、通信モジュール、拡張モジュールに加えて、日常の自動化のための直感的なソフトウェアを提供しています。ロゴ付き!9、Everyday Automationは、これまでになくシンプルでありながら、接続性、拡張性、安全性を備えた設計により、次世代へと移行します。

LOGO!9 — 日常の自動化のためのロジックモジュール

シンプルで接続性が高く、パワフル — LOGO!9は、機械レベルのタスクから建物の制御まで、小規模システムを巧みに自動化します。含まれるもの:

  • 基本モジュール: ディスプレイの有無にかかわらず、シンプルな自動化のためのコンパクトなコントローラー
  • 拡張モジュール: モジュラーI/Oの柔軟性-必要に応じてデジタルまたはアナログの入出力を接続
  • 通信モジュール: イーサネット対応の拡張モジュール — I/O容量をフル活用できます
  • オペレーティングデバイス: LOGO!TDE — メッセージ、アラーム、システムステータス、パラメータ用の拡張インターフェイス
  • Software: LOGO!Soft Comfort V9 — 設定、シミュレーション、デプロイを1つのツールで
LOGO9 with deactivated Display

なぜロゴなのか!?

早く始められます

簡単な設置、簡単な配線、直感的なエンジニアリング—すぐに稼働できます。

日常の自動化のために作られました

小規模な自動化タスクや幅広いユースケースのスタンドアロンアプリケーションに最適です。

柔軟でスケーラブルです

プラットフォームを変更することなく、要件の拡大に応じて機能を簡単に拡張および拡張できます。

コンパクトで効率的で費用対効果が高い

必要なすべての自動化機能が、コンパクトで経済的なソリューションにまとめられています。

LOGO!9

日常の自動化は進化してきました。もはや切り替えだけのものではありません。それは、つながり、視覚化し、保護することを意味します。LOGO!9は、ロジックモジュールのシンプルさと費用対効果をあきらめることなく、より高いパフォーマンス、最新のユーザーエクスペリエンス、効率的なエンジニアリング、セキュリティを最初から組み込むというこれらの要求に応えます。

LOGO!9は、拡張の余地が必要なスタンドアロンアプリケーションに最適です。これにより、エンジニアリングがより迅速かつ柔軟になり、操作と視覚化がデバイスに直接行われ、今日のセキュリティ基準にすぐに対応できます。

メリット

  • より多くの電力とアプリケーションスペース — 増大するアプリケーションに対応するためのパフォーマンスとI/Oヘッドルームの向上
  • 最新の操作とディスプレイエクスペリエンス — わかりやすいステータス概要、迅速な診断、直感的なデバイス操作
  • 効率的で柔軟なエンジニアリング — プロジェクトをより迅速に進め、チームコラボレーションを容易にする1つの統合セットアップ
  • Security とSustainability・バイ・デザイン — 安全で信頼性の高い操作と保守しやすいアップデートのための内蔵保護機能

製品を探してください

LOGO!ポートフォリオには、産業、コントロールパネル建設、建築用途など、迅速でシンプルで省スペースの自動化に必要なものがすべて含まれています。

よくある質問 (FAQ)

可能性を発見してください