より簡単な設定とエンジニアリング
LOGO!9は、日常の自動化のための効率的で柔軟なエンジニアリングをサポートします。統合されたエンジニアリングワークフローとガイド付きの構成アプローチにより、ユーザーは小さな自動化タスクに適したセットアップを選択して構成できます。
LOGO!は、シンプルな制御および自動化タスク用のシーメンスの実績のあるロジックモジュールです。これは、従来のコントローラープラットフォームのような複雑さなしに、迅速な実装、コンパクトなハードウェア、信頼性の高い運用を必要とするユーザー向けに設計されています。
ロゴ付き!9、顧客は、使いやすさの向上、アプリケーションの柔軟性の拡大、最新の自動化環境へのシームレスな統合など、日常の自動化のための強化されたプラットフォームの恩恵を受けています。
モジュラー設計により、スタンドアロンの制御タスクから接続された拡張可能なセットアップまで、幅広い基本モジュールと拡張モジュールを使用して、アプリケーションに適したソリューションを構築できます。

LOGO!9は、日常の自動化と小規模な自動化タスク向けに設計されています。ロジックモジュールでおなじみのシンプルさと費用対効果に、増大する要件に対応する新機能を組み合わせています。

アプリケーションが進化するにつれて、LOGO!9は、ロジック、信号、およびアプリケーション設計の範囲が広がります—
システムを不必要に複雑にすることなく。

LOGO!9は、最新のソフトウェアアプローチ、統合ツール、世代間の高い互換性により、エンジニアリングをより簡単で柔軟にします。
LOGO!9は、日常の自動化のための効率的で柔軟なエンジニアリングをサポートします。統合されたエンジニアリングワークフローとガイド付きの構成アプローチにより、ユーザーは小さな自動化タスクに適したセットアップを選択して構成できます。
LOGO!9は、基本モジュール、拡張オプション、通信、ソフトウェア、およびオペレーターデバイスを備えたモジュラーポートフォリオコンセプトを提供します—
アプリケーションをシンプルかつスケーラブルに保ちながら、増大する要件に幅広く対応できます。
LOGO!9は直感的な操作とデバイス上での直接の視覚化をサポートします。ディスプレイ付きの基本モジュールは、ユーザーがステータス情報にすばやくアクセスし、日常業務の効率的な処理をサポートします。