Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens NX Integration & Optimization 搭載 JANUS Engineering

JANUS Engineering は、挑戦が大好きな専門家のチームです。他の人が可能性の限界に気づいたら、私たちはCAD/CAM/PLM 分野で効率を高めるためのソリューションを作成します。NXを30年以上積極的に使用してきた中で、私たちは他に類を見ない豊富な経験をチームとして日々活用し、お客様のために拡大を続けています。つまり、優れたアイデア、完璧なプロセス、適切なツールが、明日の生産の可能性を創造するのです。

なぜでしょうか NX CAD/CAM 統合、最適化、カスタマイズを行います。

お客様のプロセスやシステムに合致した迅速かつ効率的なインストールを確実にするために、プロジェクトの開始からソフトウェアの実装やカスタマイズまでサポートします。

-私たちはお客様と協力して、お客様のニーズと前提条件を分析し、統合プロセスを準備します。また、実装を成功させるために、現場または遠隔でエンジニアを派遣します!

-当社の専門家と開発者のチームが、お客様の最も具体的で要求の厳しいニーズを満たすために必要なカスタマイズを作成できます。


ソフトウェア技術だけでは何も達成できないため、NX CADとNX CAMの要件のほとんどをサポートしています。

私たちの能力について詳しく知るには、Contact us!

利点

  • 新しいCAD/CAMソフトウェアを迅速かつ効率的に稼働させてください
  • NXをプロセスとツールに合わせてください
  • 時間、お金、リソースを節約しましょう

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

NX CAD/CAMを装備しているか、購入する予定がある