Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NX Machine Tool Simulation with true digital twin 搭載 JANUS Engineering

JANUS Engineering は、挑戦が大好きな専門家のチームです。他の人が可能性の限界に気づいたら、私たちはCAD/CAM/PLM 分野で効率を高めるためのソリューションを作成します。NXを30年以上積極的に使用してきた中で、私たちは他に類を見ない豊富な経験をチームとして日々活用し、お客様のために拡大を続けています。つまり、優れたアイデア、完璧なプロセス、適切なツールが、明日の生産の可能性を創造するのです。

なぜでしょうか NX CAMは仮想マシンのシームレスな統合です。

True Digital Twinの主な利点は、SSINUMERIK CNC コントローラーのシミュレーションにおける高い精度と信頼性にあります。840D SLコントローラーには、HMI機能を含む仮想数値カーネルであるVNCKを提供しています。ただし、最新のSSINUMERIK ONE コントローラーでは、スタンドアロンシステムとして使用するか、NXに統合するかに関係なく、統合PLC、シミュレートされたドライブ、および既存の環境に合わせて調整されたスケーラブルなセットアップを備えた拡張ソリューションを提供します。

利点

  • HMIインターフェース内のサイクルを再変換してプログラミングを改善してください
  • シミュレーション中にプログラムとパラメータを変更してください
  • 任意のソースのNCコードを使用できます(実際のNCコードシミュレーション)
  • 衝突を避け、実際の機械の問題点を減らすことで時間とお金を節約します
  • 実行中のタスクを仕事の準備に移して生産性を高めましょう
  • 正確な部品生産時間に基づいて生産計画を改善します

主要な機能

リソースと関連製品の詳細