Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Machine Kit Simulation 搭載 JANUS Engineering

JANUS Engineering は、挑戦が大好きな専門家のチームです。他の人が可能性の限界に気づいたら、私たちはCAD/CAM/PLM 分野で効率を高めるためのソリューションを作成します。NXを30年以上積極的に使用してきた中で、私たちは他に類を見ない豊富な経験をチームとして日々活用し、お客様のために拡大を続けています。つまり、優れたアイデア、完璧なプロセス、適切なツールが、明日の生産の可能性を創造するのです。

なぜでしょうか 製造のデジタル世界と現実世界をつなぐ 。

新しい機械や機能の開発に伴い、プログラミングプロセスの複雑さはますます高まっています。現在、手動でNCコードに衝突がないか確認することはほとんど不可能ですが、ここで機械シミュレーションの出番です。今日、工作機械を使用するすべてのメーカーは、デジタル世界と現実世界の一貫性を確保するために、プロセスをシミュレートできなければなりません。

当社のマシンキットを使用すると、デジタル世界と現実世界をつなぎ、効率、安全性、生産性を向上させることができます

これらのマシンキットは、とりわけ、工作機械のデジタルツインとして機能します。
各Machine Kit には、キネマティクスを備えたマシンの正確なモデル、ポストプロセッサ(NX CAMで生成されたプログラミングモデルからマシンでの生産への移行に不可欠)、およびGコードベースのシミュレーションが含まれています。これにより、生産に入る前に、潜在的なエラーの原因を早期に特定して調整することができます。また、さまざまなCNCマシン用の信頼性の高いすぐに使用できるNCプログラムを生成できます。

Janus-エンジニアリングマシンキット-シミュレーション

利点

  • NX CAMと組み合わせて、マシンの可能性を最大限に活用してください
  • 信頼性が高く効率的な生産を確保してください
  • 時間とお金を節約しましょう

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

NX CAMを搭載している必要があります