Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ACM Suite 搭載 JANUS Engineering

JANUS Engineering は、挑戦が大好きな専門家のチームです。他の人が可能性の限界に気づいたら、私たちはCAD/CAM/PLM 分野で効率を高めるためのソリューションを作成します。NXを30年以上積極的に使用してきた中で、私たちは他に類を見ない豊富な経験をチームとして日々活用し、お客様のために拡大を続けています。つまり、優れたアイデア、完璧なプロセス、適切なツールが、明日の生産の可能性を創造するのです。

なぜでしょうか アダプティブコントロールとツールモニター。

安定した加工と一貫した部品品質を確保するために、NCプログラムと操作プロセスは通常、最悪のシナリオ(ブランクの大きさ、工具の摩耗など)を想定して設計されています。これにより、リアルタイムでプロセスを最適化する余地が残ります。
プロセスのリアルタイムデータを使用することで、機械の生産量が増加し、無人加工が可能になり、切削工具のコストが削減されます。そして、これらすべてを、既存のプロセス、NCプログラム、または運用手順を変更することなく行えます。
ACM Suiteの製品は、機械ユーザーの手間をかけずに、機械の生産性をリアルタイムで自動的に向上させます。

利点

  • 機械の生産量を増やしてください
  • 部品の品質を向上させてください
  • 安定した加工プロセスを確保してください

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件