Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Insights Hub OEE: Manufacturing Intelligence with OYTEC 搭載 OYTEC

OYTEC では、人的資本の経験と知識をカスタマーサービスに活かし、ビジネス目標「相互信頼、共同作業、優れたサービスに基づいて、お客様との緊密で永続的なパートナー関係を築きたい」というビジネス目標に沿って、お客様のニーズに最適なソリューションを提供しています。人的資本を差別化要素として考慮に入れています。システムは、人々を助け、創造性を促進するように設計および開発されます。私たちの経験と知識に基づいて、専門化を前提としたソリューションを提供します。主にGMPとFDAのCompliance 環境で。

なぜでしょうか インテリジェントOEE でオペレーショナル・エクセレンスを推進。

工場長や副社長向けに設計されたこのソリューションは、マイクロストップやサイロ化されたデータの「隠れた工場」を根絶します。Insights Hub OEE は、事後対応型の消防をプロアクティブなインテリジェンスに変え、現場での実行と戦略的計画の間のギャップを埋めます。OYTEC は、意思決定の待ち時間をなくすためのシームレスな展開を保証し、パフォーマンス指標を標準化し、競争力を確保できるようにします。

利点

  • リアルタイムの生産の透明性。
    資産の状態を即座に視覚化して、「隠れた工場」を排除します。未処理のテレメトリを標準化されたKPI(可用性、パフォーマンス、品質)に変換することで、チームは利回りや収益性に影響を与える前にボトルネックを特定して解決できます。
  • 戦略的ベンチマーキング。
    企業全体で「信頼できる唯一の情報源」を確立してください。ISO標準化された指標を使用して、公正なクロスサイトベンチマークを可能にし、経営幹部が意見ではなく確固たるデータに基づいて設備投資と最適化戦略を指示できるようにします。
  • ダウンタイムとレイテンシーの削減。
    事後対応型の消防を積極的な情報に置き換えてください。詳細な理由ツリーと根本原因分析ツールを利用して停止の正確な原因を特定し、平均修復時間(MTTR)を大幅に短縮し、意思決定の待ち時間のギャップを埋めます。
  • OT/ITのシームレスな統合。
    現場のハードウェアと最上階の戦略のギャップを埋めます。クラウドネイティブなソリューションなので、多様なレガシー機器や最新のPLCと簡単に統合できるため、インフラストラクチャのサイロ化なしに重要なデータが意思決定者に確実に流れます。
  • スケーラブルな継続的改善。
    単一のパイロットラインからグローバル展開まで、成長に合わせて設計されています。日々のパフォーマンスデータを長期的なエンジニアリング上の改善や初回から適切なビルドに変えるクローズド・ループ製造戦略をサポートします。

主要な機能

リソースと関連製品の詳細