UCiE高速シリアルリンクの標準ベースのコンプライアンス分析とベンダーモデルベースのIBIS-AMIシミュレーションの両方を実行して、自動ポストルート分析、迅速なwhat-if分析、新しいプロトコルプロトタイピングを行います。
- 統合された3D EMモデリングでシステムレベルの予測分析を実行してください
- できるだけ少ないシミュレーションで広いデザインスペースを探索してください
- コンプライアンス分析とIBIS-AMIシミュレーションの両方のパラメータを自動的に設定します

UCiE高速シリアルリンクの標準ベースのコンプライアンス分析とベンダーモデルベースのIBIS-AMIシミュレーションの両方を実行して、自動ポストルート分析、迅速なwhat-if分析、新しいプロトコルプロトタイピングを行います。

設計を包括的に分析し、
複雑なパッケージ全体にわたるチップの統合と
3D ICから完全なチップ対基板相互接続までのPCBシステム。
設計の実現可能性について、事前に確信を持てるようにしましょう
チップレット基板の物理設計を始める前に。材料、パッケージの種類、チップレットの配置など、情報に基づいた設計上の決定をSIを通じて行います
経路探し。
さまざまな速度でUCiE構成を検証します
グレードとパッケージタイプから総合まで
レイアウト前分析。コンプライアンスとパフォーマンスを確保するための洞察をすぐに得ることができます。