Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜビジョンコネクターなの?

Vision Connectorを使用すると、産業用イーサネットカメラに接続し、取得したデータを高速インターフェイスを介してシーメンスIndustrial Edge アプリケーションに転送できるという利点があります。取得した画像データは、AI Inference Serverやその他のシーメンスインダストリアルエッジアプリケーションで取り込むことができます。

統合されたUIはカメラのセットアップと構成を簡素化し、統合の労力を軽減するので、チームはビジョンアプリケーションの開発とスケーリングに集中できます。

Visual-Industrial-AI-Suite-with-text original

主な利点

複数の産業用カメラを接続

Vision Connectorを使用すると、Siemens Industrial Edge上の1つまたは複数の産業用イーサネットカメラへの信頼性の高い接続が可能になり、幅広いビジョンアプリケーションでスケーラブルな画像取得が可能になります。

高速画像取り込み

画像データをAI Inference ServerなどのInIndustrial Edge アプリケーションに効率的に転送する高速ZMQインターフェイスを提供し、応答性が高くデータ集約型のビジョンワークフローをサポートします。

簡単なセットアップと構成

統合されたUIにより、カメラのセットアップ、自動検出、パラメーター調整、ライブプレビューをすばやく実行できるため、統合作業が減り、エンジニアリングチームのメンテナンスが簡単になります。

主要な機能

Industrial Ethernet カメラを接続します

ビジョンコネクタを使用すると、シーメンスインダストリアルエッジの産業用イーサネットカメラに直接接続できます。シングルカメラとマルチカメラのセットアップをサポートしているため、デバイスは標準化された産業用プロトコルを使用してプロダクションネットワーク経由でカメラを検出、登録、通信できます。

Industrial Ethernet カメラを接続します

詳細なカメラパラメータを設定してください

周波数、解像度、ピクセル形式、露出時間、画像の高さ、幅など、主要なカメラパラメータをきめ細かく制御できます。PTP同期により、高度なビジョンアプリケーションでのマルチカメラセットアップの正確なタイミングが可能になります。

詳細なカメラパラメータを設定してください

カメラ構成のインポートとエクスポート

すべてのパラメーターを含むカメラのセットアップは、エクスポートして再利用することも、インポートしてデバイス間の展開を迅速に行うこともできます。これにより、標準化されたセットアップ、より簡単な複製、マルチデバイス設置の試運転時間の短縮が可能になります。

カメラ構成のインポートとエクスポート

ビジョンコネクター入門

Select...

何が含まれていますか?

ビジョンコネクターシーメンスIndustrial Edge アプリに登録すると、次のことが可能になります。
1つの産業用エッジデバイスに、このインダストリアルエッジアプリケーションのインスタンスを1つ作成します

他の人がビジョンコネクターをどのように使用しているかを調べてください

ロボットに囲まれた生産中の車

自動車のAIによるリアルタイムの溶接チェック

アウディは独自のAIモデルを使用して、プレス工場のひび割れや車体工場の溶接飛び散りを検出します。課題は、これらのAIモデルを、簡単でスケーラブルで保守しやすい方法で製造現場に展開することでした。シーメンス・Industrial Edge とIndustrial AI I Suiteにより、アウディはオートメーション環境にシームレスに統合される包括的なAIインフラストラクチャー・ソリューションの恩恵を受けるようになりました。

Select...

自動車生産全体にわたるAIを活用したビジョンInspection

自動車メーカーは、車体工場、プレス工場、組立環境でのインライン品質検査をサポートするために、高速で信頼性の高い画像取得を必要としています。Vision Connectorを使用すると、Siemens InduIndustrial Edge カメラに直接接続できます。標準化された構成、マルチカメラのサポート、リアルタイムの欠陥検出のためのAI Inference Serverへの高速画像転送が可能です。

DI Automotive Web Visual

よくある質問 (FAQ)

今すぐ始める