Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SLMP Connector

SLMP Connector を使用すると、SLMPプロトコル経由でデータにアクセスできます。コネクタは、さまざまなPLCやデバイスからデータを収集し、それをIndustrial Edge システムで利用できるようにするために不可欠です。

なぜSLMP Connector なの?

SLMP Connector を使用すると、SLMPプロトコル経由でデータにアクセスできます。コネクタは、さまざまなPLCやデバイスからデータを収集し、それをIndustrial Edge システムで利用できるようにするために不可欠です。

このIndustrial Edge・アプリケーションを購読すると、インダストリアル・エッジ・デバイス上にこのIndustrial Edge・アプリケーションのインスタンスを1つ作成できます。このインダストリアルエッジアプリには、インダストリアルIndustrial Edge デバイスを介して20個のデータソースを接続できます。「データソース」とは、SLMPプロトコルを介して1つの物理デバイスまたは仮想デバイスとデータを交換することです。一括購入や100個を超える数量については、営業担当者にお問い合わせください。

主な利点

データ転送をサポート

このコネクタはConnectivity Suiteコネクタで、標準化された構成とデータ転送をサポートします。

設定は簡単です

コネクターは、Industrial Edge・マーケットプレイスで無料で入手できるCommon Configurator で設定できます。

データを好きなように使う

Industrial Edge コネクタは、アプリ開発者とアプリユーザーが自分や既存のアプリケーションやサービスでデータを使用できるように、統一されたデータインターフェイスを提供します。

主要な機能

今すぐ始める