Siemens デバイスポートフォリオ
SIMATIC IPC127E Industrial Edge
主な機能:
- CPU: インテル® アトム™ E3940
- エッジアプリ用の空きメモリ:2,2 GB RAM
- エッジアプリ用の無料ストレージ:96,1 GB
- インターフェイス:4x USB 3.0、3x ギガビットイーサネット (内線番号バージョン)
SIMATIC IPC227EIndustrial Edge
主な機能:
- CPU: インテル® セレロン™ N2930
- エッジアプリ用の空きメモリ:6.3 GB RAM
- エッジアプリ用の無料ストレージ:198,3 GB
- インターフェイス:ギガビットイーサネット x 2、USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 3、ディスプレイポート x 1
SIMATIC IPC227GIndustrial Edge
主な機能:
- CPU: インテル® アトム™ X6413E
- エッジアプリ用の空きメモリ:6/14 GB RAM
- エッジアプリ用の無料ストレージ:198/396 GB
- インターフェイス:3x ギガビットイーサネット、4x USB 3.1
SIMATIC IPC427EIndustrial Edge
主な機能:
- CPU: インテル® コア™ i5-6442EQ
- エッジアプリ用の空きメモリ:14,4 GB RAM
- エッジアプリ用の無料ストレージ:198,3 GB
- インターフェイス:3x ギガビットイーサネット、4x USB 3.0、2x RS232/485
SIMATIC IPC847EIndustrial Edge
主な機能:
- CPU: インテル® ジーオン™ E-2278GE
- エッジアプリ用の空きメモリ:127 GB RAM
- エッジアプリ用の無料ストレージ:858,7 GB
- インターフェース:USB 3.1 x 6 (タイプ C x 2)、USB 3.0 x 2、ギガビットイーサネット (IE/PN) x 3
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
主な機能:
- CPU: インテル® アトム™ X6413E
- メモリ:6/16 ギガバイト DDR4
- ストレージ:128/256/512ギガバイトと1テラバイトのSSD
- インターフェイス:3x ギガビットイーサネット
- Security: TPM 2.0
SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge
主な機能:
- CPU: インテル® ジーオン™ W‑11155/115555/11865 MLE
- エッジアプリ用の空きメモリ:6/14/30 GB RAM
- エッジアプリ用の無料ストレージ:198/396 GB
- インターフェイス:4x ギガビットイーサネット、4x USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
主な機能:
- CPU: インテル® コア™ i9-13900E
- エッジアプリ用の空きメモリ:30 GB RAM
- Edgeアプリ用の無料ストレージ:900 GB
- インターフェイス:NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6)、4x ギガビットイーサネット (IE/PN)、2x 10ギガビットファイバー
SIMATIC IOT2050 Industrial Edge
主な機能:
- CPU: アームコーテックス-A53
- Edgeアプリ用の空きメモリ:1 GB RAM
- Edgeアプリ用の無料ストレージ:5 GB
- インターフェイス:ギガビットイーサネット x 2、USB 2.0 x 2

SIMATIC HMI ユニファイドコンフォートパネル
主な機能:
- Edgeアプリ用の空きメモリ:768 MB
- Edgeアプリ用の無料ストレージ:512 MB
- インターフェイス:2x RJ45 (個別のIPアドレス)、4x USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
主な機能:
- スケーラブルなリソース配分
- ハードウェアIndustrial Edge デバイスと互換性があります
- CPU:設定可能、仮想CPUは8個に制限されています
- Edgeアプリ用の空きメモリ:設定可能、64GBのRAMに制限されています
- Edgeアプリのストレージは無料です

Industrial Edge 独自のデバイス
主な機能:
- インストール前に互換性が検証されたx86_64プラットフォームで動作します
- サードパーティのハードウェアを活用して、Industrial Edge Ecosystem への障壁を下げます
- CPU: 無制限
- Edgeアプリの無料ストレージ:無制限
SCALANCE LPE9413
主な機能:
- 運用上の信頼性、冗長電源、ファンレス
- 光ファイバーポートまたは銅ポート
- 大量のデータに対応するUSBとCLP
- CPU: 最新のプロセッCPU、ARMv8 4コア
- Edgeアプリ用の空きメモリ:最大3 GBのRAM
- Edgeアプリ用の無料ストレージ:〜31 GB
SCALANCE LPE9433
主な機能:
- ネットワークインフラの利用の拡大。
- CPU: 64 ビット ARMv8 A53 (4 コア)
- メモリ:~7ギガバイトのRAM
- ストレージ:最大31 GB eMMC (pSLC)
- インターフェイス:3倍の内蔵イーサネット(2x 1ギガビット/秒、1x 10ギガビット/秒)を備えたスイッチに内蔵
オープンスタンダード、よりスマートなエッジ
Siemens InduIndustrial Edge を通じて、相互運用可能な標準化されたエッジコンピューティングソリューションを推進するためのオープンインダストリー4.0Alliance サポートしています。これにより、ソース側での安全で柔軟なデータ処理が可能になります。

他のベンダーのデバイス

ワイドミュラー UC20-M3000
主な機能:
- CPU: デュアルコア ARM コーテックス A53
- メモリ:2 GB RAM
- ストレージ:16 GB
- インターフェイス:USB 3.0 x 2、ギガビットイーサネット x 2

ワイドミュラー UC20-M4000
主な機能:
- CPU: クアッドコア ARM コーテックス A53
- メモリ:4ギガバイトのRAM
- ストレージ:16 GB
- インターフェース:USB 3.0 x 2、ギガビットイーサネット x 4

ノバコンNPPシリーズエントリー
主な機能:
- CPU: インテル® セレロン J6412
- ディスプレイ:15.6インチ、21.5インチ
- メモリ:8ギガバイトのRAM (最大32ギガバイト)
- インターフェイス:4x COM、5x USB (4x 3.2 Gen1、1x 2.0)、2x ギガビットイーサネット

ノバコンNPPシリーズ効率的です
主な機能:
- CPU: インテル® N97プロセッサー
- ディスプレイ:15.6インチ、21.5インチ
- メモリ:8ギガバイトのRAM (最大16ギガバイト)
- インターフェイス:2x COM、6x USB (2x 3.2 Gen1、2x 3.2 Gen2、2x 2.0)、2x 2.5 ギガビットイーサネット