Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Industrial AI スイート

Industrial AI Suiteは、企業全体で産業用AIソリューションを展開、運用、拡張するための基盤を提供します。導入とメンテナンスの労力を軽減し、柔軟なモデル配布を可能にし、AIパッケージングを合理化し、産業データを測定可能なビジネス価値に変えます。

AIを統合してください。規模。変換します。

AIモデルから産業への影響まで

Siemens インダストリアルAIスイートをベースにする理由は?

AIモデルをより早く産業活動に取り入れましょう。Siemens Industrial AI Suiteは、お客様のAIの専門知識と実績のあるIndustrial Edge・ポートフォリオを組み合わせて、導入や接続から推論や監視まで、AIライフサイクル全体を簡素化します。その結果、チームはインフラストラクチャを構築する代わりに価値の創造に集中できる、スケーラブルで信頼性の高い基盤ができました。

  • Industrial Edge・Ecosystem 上に構築されています
    Industrial Edge・ecosystem の一部であるSiemens Industrial AI Suiteを使用すると、産業用AIツールをゼロから構築する必要がなくなります。実績のある基盤は複雑さを軽減し、AIアプリケーションの展開、運用、監視を加速します。
  • AIを現場に持ち込んでください
    AIを開発から産業運営に移行させてください。使いやすいように設計されたSiemens Industrial AI Suiteを使用すると、自動化エンジニアは最小限の労力でAIソリューションを導入、運用、監視できます。
  • シームレスなイノベーションのための統合
    SIMATIC、Industrial Edge、およびSiemens ハードウェアとのネイティブ統合により、既存の自動化環境への接続が容易になります。標準のインターフェースとコネクタにより、自信を持ってAIアプリケーションを拡張できます。
シームレスなワークフロー統合を表すアイコン:3つの連動ギア

シームレスな統合

主要なクラウドベースの機械学習(ML)環境とシームレスに統合します。

濃いネイビーの背景にターコイズブルーの幾何学図形とコンピューターのモニターのアイコンが描かれた抽象的なデジタルイラストです。

完全なインフラストラクチャ

AIを本番環境に導入するために必要なすべてのツールが含まれています。

上向き矢印アイコンの付いた棒グラフ

スケーリングが簡単

複数の場所でAIモデルを簡単にスケーリングして管理できます。

製品の詳細

Siemens インダストリアル・エッジ上で稼働するインダストリアルAIスイートは、統合を簡素化し、業務全体の接続を保証します。これにより、生産ライン全体でスケーラブルなAIが可能になり、実装が加速され、投資収益率が向上します。

Select...
アプリアイコンSDK

AISoftware 開発キットは、トレーニング済みのAIモデルを、前処理と後処理を含むすぐに使用できる推論パイプラインに変えます。これにより、チームは既存の開発環境にとどまりながら、開発から展開に迅速に移行できます。

アウディはSiemens AIとエッジで品質を確保する

サイクルタイムが短いため、エラーの余地はありません。AIは品質を損なわないようにします。アウディは、車体の溶接飛散を確実に検出するAIモデルを開発し、Siemens Industrial EdgeとIndustrial AI Suiteを使用して簡単に拡張できるAIインフラストラクチャを実装しました。

レベル2-アウディ-イメージ-ギャラリー-1-6-プロダクションオリジナル

ビッグデータとAIでプリングルズの生地を再発明します

完璧なプリングルズチップを突き止めることはますます難しくなっています。生地の品質を一定に保つには、原材料にばらつきがあるため、レシピを注意深く調整する必要があります。かつては経験が唯一の武器でしたが、今ではデジタル化によってビッグデータが戦いにもたらされています。生地のDigital Twin とAI主導の洞察により、オペレーターはこれまでにないほど生地を安定させ、クランクラインのパフォーマンスをオーバードライブにすることができます。

Industrial AI のドキュメントとガイド