デバッグと機能保証
デバッグは最も重要な検証技術の1つであり、今日の複雑な設計で生産性を向上させるために不可欠です。企業は、システム・オン・チップの設計と検証サイクル全体にわたって最大のパフォーマンス、容量、自動化を提供するデバッグツールを必要としています。
トレンドとテクノロジー
デバッグとカバレッジにおける重大な課題
より多くのソフトウェアを含むより複雑な設計では、ブロックからシステムへの検証の再利用や、システムの検証とデバッグに対する新たな要件が生まれます。システムレベルでサイクルを無駄にしないためには、バグをできるだけ早く特定し、デバッグの生産性を向上させることが重要です。
このVisualizer Debug Environment
Visualizer Debugは、シミュレーション、エミュレーション、プロトタイピングと設計、テストベンチ、低電力、アサーション解析を含む完全なロジック検証フローをサポートする、高性能で大容量のコンテキスト対応デバッガーです。
Questa Verification IQ
Questa Verification IQは、予測的かつ規範的な検証分析を採用して、クロージャーを加速し、デバッグの所要時間を短縮し、検証プロセスを変革する回帰効率を高めます。
UVM対応のデバッグ
UVM-aware Debugは、ソースコードと波形表示という使い慣れたコンテキストでダイナミッククラスベースのテストベンチの動作に関する重要なデータを提供し、今日の最も複雑なSoCやFPGAでも全体的なデバッグ時間を短縮します。
今日、誰かと話す準備はできましたか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください
もっと詳しく知る
検証期間
Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。