Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜTessent YieldInsight ったのですか?

Tessent YieldInsightは、特殊なデータマイニングと統計分析技術を使用して、診断データからノイズを排除して、根本的な原因を特定し、体系的な収量制限要因を特定し、故障分析に最適なデバイスを選択します。

隠れた利回り制限要因を特定してください

Tessent YieldInsightは、系統的な歩留まり損失の原因を特定し、故障解析用のダイを選択するプロセスをガイダンスを提供します。

診断結果からノイズを取り除いてください

根本原因デコンボリューション(RCD)テクノロジーは、診断結果からノイズを取り除き、根本的な根本原因を特定します。失敗したダイスの集団を選択してフィルタリングし、同様の理由で失敗したダイスをグループ化します。

Tessent Diagnosis と連携します

Tessent Diagnosis のレイアウト認識およびセル認識診断結果を分析して、故障分析を行う前に系統的な収量制限要因を特定して分離します。これにより、コストのかかる物理的な位置特定が不要になります。

ウェビナー

新しいリバーシブルスキャンチェーン技術

ASMインターナショナルが主催する、Siemens EDA とクアルコムの注目のこの合同ウェビナー:

  • イールドランプでチェーン診断を使用する動機
  • チェーン診断の概要、リバーシブルチェーン
  • リバーシブルチェーンの技術と診断
  • リバーシブルチェーンの実装
  • テストチップからのシリコン結果
青い背景の回路基板上のプロセッサチップのクローズアップ。

詳細はこちら