生産性を最適化するためにDFTで左にシフトしています
Tessent RTL Proは、Tessentの市場をリードするDFTツールをベースに、お客様が設計ターンアラウンドタイムを短縮し、市場投入までの時間を短縮するのに役立つ独自の機能を提供しています。その方法について詳しくは、このホワイトペーパーをご覧ください。
RTL ProでTessent RTL編集機能をベースに構築すると、設計者は最先端のツールを活用して左シフトを押し続けることができ、VersaPointとLBIST-OSTのテストポイントをデザインRTLに挿入できます。
合成中に追加されたDFTロジックを最適化するために、サードパーティの合成および検証ツールを引き続き使用して、ゲートレベルでスキャン挿入のみを実行してください。挿入されたロジックはRTLです。出力デザインはRTLのままです。
XバウンディングとVersaPointテストポイントテクノロジーをデザインRTLに挿入して、カバレッジを向上させ、パターン数を減らしてください。
合成と検証に同じRTLを使用すると、パフォーマンスが向上し、設計時間が短縮されます。テストインサートRTLを書くと、合成ツールでDFTロジックを最適化できます。検証ツールはRTLと併用するとより速く動作します。
設計フローの早い段階で、RTLレベルで、テストポイント、ラッパーセル、Xバウンディングロジックの分析と挿入を自動化します。Tessent RTL Proは複雑なVerilogとSystemVerilogの構成を処理し、元のRTLデザインのルックアンドフィールを維持します。結果のRTL出力により、下流のツールのフローが簡素化され、設計に追加されたテストロジックを考慮した合成が可能になります。