Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜTessent Platform なの?

Tessent Platformは、IC設計チームが従来のDFT方法と比較して、より迅速に、より少ないリソースで製造テストの品質目標を達成するのに役立ちます。本番環境で実証されているこの自動化により、チーム間のシンプルで統合された引き継ぎが可能になり、持続可能で予測可能なフローが実現します。

DFTのより迅速な実装

仕様ベースのIP挿入、単一の統合データベース、Tessent Core Descriptionベースのデータ転送で意図を定義します。DFT IPと信号はすべてのテストモードで自動的に設定されます。

デザインの互換性

IEEE 1687(IJTAG)インフラストラクチャを活用することで、挿入、ICL抽出、PDLリターゲティングがTessentだけでなくサードパーティのIPでもサポートされます。製造とインシステムテストでは、複数のチップレベルのインターフェイスがサポートされています。

柔軟な使用モデル

フロー全体でイントロスペクションとデザイン編集のカスタマイズが統合されているため、フローを持続可能な方法でカスタマイズできます。カスタムDRC、ユーザー定義コマンド、カスタムの挿入前または挿入後のスクリプトを利用できます。

専門家に聞く-オフィスで相談をしている男性と女性。

Tessentについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

詳細はこちら