ソフトウェア・デファインド・ビークル
Tessentソフトウェアを使用すると、今日の車載IC開発の要件に対応するエンドツーエンドのソリューション一式を提供しながら、新しい標準や規制にどのように対応できるかを学びましょう。
Tessent MemoryBIST は、業界をリードするメモリ内蔵セルフテストで、デザインルールチェック、テスト計画、統合、検証をすべてRTLまたはゲートレベルで行える独自の包括的な自動化フローを備えています。
Tessent MemoryBIST ECCは信頼性を高め、テスト品質を向上させ、経年劣化による欠陥を防ぎます。カスタマイズ可能な合格/不合格基準により、メモリの冗長性とエラー修正コードの最適な組み合わせが可能になります。
Tessent MemoryBIST NVMは、柔軟なテストと修理を提供し、製造テストのコストを削減し、信頼性を高めます。NVM固有の自動アルゴリズムにより、特殊なアクセスモードが可能になり、ECCオプションと連携します。
高度なBAPは、インシステムテストを最適化するための設定可能なインターフェイスを提供します。また、メモリBISTコントローラーの設定、Go/NoGoテストの実行、合格/不合格ステータスの監視のための低遅延プロトコルもサポートしています。
メモリテストアルゴリズムは、Tessent MemoryBIST コントローラーにハードコードし、実行時の制御によって各メモリに適用できます。これにより、製造プロセスが成熟するにつれて、より短いテストアルゴリズムを選択できます。
Tessent MemoryBIST の修復オプションを使用すると、外部の修理フローに関連する複雑さとコストがなくなります。外部リソースはほとんど使用せずに、チップ内のすべての欠陥メモリをテストし、恒久的に修復します。
TessentのプロダクトマネージャーであるEtienne Racineが、Tessent MemoryBIST がその柔軟なアーキテクチャにより、テスト品質の最大化、テスト時間の最小化、生産量の向上、メモリの修復にどのように役立つかについて話しています。