ソフトウェア・デファインド・ビークル
Tessentソフトウェアを使用すると、今日の車載IC開発の要件に対応するエンドツーエンドのソリューション一式を提供しながら、新しい標準や規制にどのように対応できるかを学びましょう。
Tessent In-System Testは、従来のロジックBISTと比較してテスト時間を短縮しながら、高品質の確定的テストパターンの適用を可能にする組み込みハードウェアと必要なソフトウェアを提供します。
インシステム決定論的テストでは、新しい欠陥や故障モデルが出現したり、テスト内容が変化したりしたときに、テストパターンを変更できます。
システム内のテストコントローラーはバスインターフェイスからデータを取得し、Streaming Scan Networkのバスネットワークを内部で駆動してスキャンデータパケットをテスト用のコアに適用します。これにより、テスト時間が短縮され、テスト中の電力プロファイルが向上します。
既存のオンチップ・テスト・インフラストラクチャを再利用して、インシステム・アプリケーションでIJTAGおよびSSNベースのパターンを再利用できるようにすることで、製品の耐用期間中の潜在的、断続的、ランダムまたは経年劣化に関連する欠陥を対象とします。
サイレントデータエラー/破損として現れる老朽化や環境要因への対応に必要な、完全に自動化されたハードウェアとソフトウェアの機能を提供します。テストの内容は、テスト要件の変化に応じて変更できます。
デバイスの動作寿命全体を通して欠陥を特定します。ウェーハから現場まで、欠陥ゼロの品質と継続的な信頼性を確保してください。Tessent In-System Testは、HSIOベースのテスト配信と高度な障害モデルにより、ライフサイクル全体の品質向上のための包括的でスケーラブルで柔軟なソリューションを提供します。

ITC 2024で開始されたTessent In-System Test(IST)は、Tessent Streaming Scan Network (SSN) を補完し、システム内の現場環境での使用機能を強化し、Tessent SSNが提供する高度な技術を拡張します。設計者は、Tessent SSNソフトウェアを使用して生成された組み込み決定論的テスト(EDT)パターンを、システム内のテストコントローラーを使用してSSNバスを介して直接適用できます。
Tessent In-System Testは、インシステム決定論テスト(IS-EDT)をTessentストリーミングスキャンネットワークと統合して、ユーザーがシステム内で決定論的パターンを実行できるようにします。IS-EDTパターンの需要は自動車業界では非常に重要ですが、この技術はデータセンターやネットワークの設計にも役立ちます。このホワイトペーパーでは、Tessent In-System Testがインシステムテストとインフィールドテストのニーズをどのように満たすかを概説しています。