Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
黒いシャツを着た人が白い壁に立って、背景がぼやけた暗い物体を持っています。
Tessent Advanced DFT

Tessent DefectSim

Tessent DefectSim は、アナログ、ミックスドシグナル(AMS)、およびノンスキャンデジタル回路用のトランジスタレベルの欠陥シミュレータです。欠陥カバレッジと欠陥トレランスを測定し、大容量ICと高信頼性ICの両方に最適です。

なぜTessent DefectSim なの?

AMSの安全性、Test 品質、時間を向上させてください。Tessent DefectSimは、AMS回路の手動テストカバレッジ評価に代わるもので、品質と機能安全の基準とテストカバレッジの目標を達成するために必要な改善の指針となる客観的なデータを生成します。

アナログ障害シミュレーション

スキャン可能なデジタル回路用のTestKompress Cell-Aware ATPGで使用されているトランジスタレベルの欠陥注入技術に基づいて構築されたDefectSimは、数百または数千のトランジスタを含む産業用回路ブロックに適しています。

実用的な出力分析

発生確率加重欠陥カバレッジ、信頼区間、各欠陥と、それが不合格テストリミットによって検出されたのか、デジタル出力によって検出されたのかを記載したエグゼクティブサマリーを生成します。

効率的なシミュレーション

従来の SPICE で製造テストやフラット抽出レイアウトのネットリストをパラレルCPUでシミュレートする場合と比較して、合計シミュレーション時間を大幅に短縮します。

専門家に聞く-オフィスで相談をしている男性と女性。

Tessentについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

いくつかの車載ICでTessent DefectSimを評価したところ、テストとテストのための設計技術の改善を導き、アナログテストの欠陥カバレッジを大幅に改善できる、高度に自動化された柔軟なソリューションであると結論付けました。
ウィム・ドッベラーレ, テストおよび製品エンジニアリングのディレクター, オン・セミコンダクター