Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
テッセントの安全とSecurity

安全性を高めましょう

包括的なシステム内テストと障害グレーディングソリューションでリスクを軽減し、必要な安全基準を満たしてください。これにより、製品が設計時の安全性が重要な用途に完全に準拠していることが保証されます。

ユーザー事例

NXPは機能安全を促進するためにTessentを使用しています

NPXのシニアDFTエンジニアであるArjen Bakkerが、Tessent Hybrid TK/LBISTインシステムテストを使用して車載ゾーンイーサネットスイッチの機能安全(ISO26262)を促進した経験について学びましょう。Tessent Hybrid TK/LBISTフローとAPBインターフェースを備えたTessentのミッションモードコントローラーを使用して、仕様から実装までの全過程をご覧ください。

自動車用ICのデジタルツインを表す層のある皮をむいたタマネギのデジタルイラストです。

関連技術を発見してください

市場の要求により、安全基準と規制を満たす製品を提供するという圧力が高まっています。テッセントの安全とSecurity ソリューションは、必要な基準や規制を満たすのに役立つ安全技術の適用を自動化するのに役立ちます。

Tessentがどのように安全性を高めているか

Tessentの製品マーケティング担当ディレクターであるLee Harrisonは、Tessentのテクノロジーが、ISO26262認証を含む必要な安全基準を満たすことで自動車の顧客を支援することで、どのようにリスクを軽減し、安全性を高めることができるかを説明しています。

コンプライアンスの必要性とそのコンプライアンスに向けたエビデンスが高まるにつれ、非常に低レベルの透明性とシステムの理解を提供するテクノロジーが重要になります。
シラジ・シェイク, システムSecurity 教授, スウォンジー大学
背景が青と緑の南京錠の南京錠のイラストで、南京錠に回路基板が描かれています。

自動車サイバーセキュリティの課題を調査しています

スウォンジー大学のSiraj Shaikh教授が自動車のサイバーセキュリティの課題を探っているのを聞いてください。