MetaはRISCV AIアクセラレータのデバッグソリューションを構築しています
RISCV AIアクセラレータに関連する課題に対処するために、包括的かつ効率的なデバッグおよびシステムレベルテスト(SLT)フレームワークでTessent EAソリューションをMetaがどのように使用しているか。このフレームワークは、スケーラブルなデバッグソリューションを提供します
複雑なマルチコアSoCのデバッグ、検証、最適化を加速します。デバッグエンジニアやソフトウェアエンジニアは、バスモニター、ネットワークオンチップ(NoC)モニター、CPUデバッグモジュールなどの組み込み型の非侵入型計測器を活用できます。これにより、運用ソフトウェアがシステム上で動作するときの設計を観察できます。これらの機器により、幅広い測定、分析、統計収集が可能になり、バスの交通状況をトランザクションレベルで完全に可視化できます。これらのツールはすべて高度に設定可能で、「ロジックアナライザー」スタイルのコントロールと依存関係、ローカルバッファリングとクロストリガーが含まれています。計測器には、JTAG、USB2、USB3などの標準インターフェイスを介してアクセスします。
Software、幅広いデバイスやシステムの機能の多くを提供します。ソフトウェアの品質、そしてSoftware が動作するハードウェアとどのように相互作用するかが最も重要です。

現代のSoCは複雑であるため、デバッグ、検証、最適化にはシステム全体のアプローチが必要です。Tessent UltraSightは、オンチップの組み込みハードウェア機能モニターIPをホストベースのSDKと機能監視システムビルダーツールと統合するスケーラブルなソリューションです。これらの組み合わせにより、実際のソフトウェア負荷下でのシステムの動作を実用的に可視化し、市場投入までの時間を短縮できます。
テクノロジー業界に影響を及ぼす主なトレンドの最新情報を入手してください。Tessent Embedded Analytics がSoCのパフォーマンスを最適化し、複雑さを競争上の優位性に変えるのにどのように役立つかを学びます。

Picocomの社長であるPeter Claydonが、Tessent Embedded Analytics がどのようにしてPicocomの5GスモールセルネットワークSoCを最適化するために使用される非侵入型の監視と洞察を提供するかを説明しているところを見てください。

Tessent UltraSightを使用してシステム全体の機能監視を実行する方法をご覧ください。このデモでは、メモリ内容のマッピングとバスパフォーマンスにバスモニタトレースを使用する例も含まれています。
Tessent UltraSight EA Builderツールがどのようにデバッグ、トレース、機能監視サブシステムを生成できるかを学びましょう。EA Builderでは、IPパラメータとインターフェイスの管理も可能です。
指定されたメモリ範囲内で発生するトランザクションを検出するこのデモンストレーションを見てください。
バスモニターを使用してバストランザクションの平均時間を判断し、バストレースのキャプチャを開始する方法を学んでください。
タイムアウト時に他のTessent Embedded Analytics モジュールをトリガーするようにバスモニターがどのように設定されているかをご覧ください。