Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
白衣を着た女性が実験室で試験管を調べています

Tessent Embedded Analytics

Tessent Embedded Analytics スは業界のリーダーです 機能監視、プロセッサとシステム全体のトレースとデバッグをリアルタイムで有効にします と複雑なシステムオンチップ(SoC)の導入後の分析。

迅速に、バグがなく、最適化されています

Tessent Embedded Analytics 使って、高騰する検証コストに対処しましょう。RISC-Vベースの設計や複雑なSoCのメーカーは、機能監視、性能分析、ソフトウェアの最適化を可能にするオンチップ計測器とソフトウェアツールの強力な組み合わせを使用できます。このソリューションはプロセッサーに依存せず、研究室や現場にシステムを導入する際の可視性と分析を可能にします。

デバッグ

従来のソフトウェアのみのソリューションを使用する場合よりも大幅に迅速にエラーやバグを特定して解決します。

最適化

CPU、メモリ、その他のSoCコンポーネントに関連するパフォーマンス低下の根本原因を特定してください。

デプロイ

システムを監視し、システムからデータを収集して、継続的な分析と最適化を行います。

ユーザー事例

MetaはRISCV AIアクセラレータのデバッグソリューションを構築しています

RISC-VベースのAIアクセラレータは人工知能を変革しましたが、その複雑さが増すにつれてデバッグが困難になっています。このプレゼンテーションでは、RISC-V AIアクセラレータ特有の課題に対処するために、包括的かつ効率的なデバッグとシステムレベルTest(SLT)フレームワークでTTessent Embedded Analytics がどのように使用されているかを紹介します。このフレームワークは、スケーラブルなデバッグソリューションを提供します。

回路基板のデザインで中央に小さな正方形があるAIチップの画像。
ユーザー事例

ピココムがテッセントを利用して5G SoCとネットワークを最適化する方法

Picocomの社長であるPeter ClaydonとSiemens Gajinder Panesarが、Tessent Embedded Analytics がどのようにしてPicocomの5GスモールセルネットワークSoCを最適化するために使用される非侵入型の監視と洞察を提供しているかを説明しているのを聞いてください。

教室、実験室でコンピューターを扱う学生たち

Kalrayはトレースエンコーダーで複雑なソフトウェアを最適化します

Kalrayは、複雑なソフトウェアスタックのトレースとデバッグの課題に対処するために、Siemens Tessent Embedded Analytics 拡張トレースエンコーダIPモジュールを活用しました。Kalrayが分岐予測やジャンプターゲットキャッシュなどの組み込み機能を使用した結果、圧縮率が大幅に向上し、システム全体のパフォーマンスが最適化されました。

KalrayはTessentの強化トレースエンコーダーで複雑なソフトウェアを最適化します
ユーザー事例

SeagateがTessentでデバッグと最適化を改善する方法

Seagate Technologyの上級IP開発担当エンジニアリングディレクターであるRichard Bohnが、Seagateの課題と、デバッグと最適化を改善するためにTessent Embedded Analytics 製品をどのように使用しているかを説明しているのを聞いてください。

回路基板の熱画像

TessentでSoCの検証時間を短縮しましょう

Tessent Embedded Analytics は、今日のSOCにおける複雑な動作をシステムレベルで全体的に把握できます。オンチップデータを実用的な情報に変え、どんなSoC開発フローにもうまく適合します。製品管理部長のGeir Eideが、Tessent Embedded Analytics でSoCの検証時間を短縮する方法について話しているのを聞いてください。

私たちが誰と提携しているかを調べてください

エレクトロニクス業界の大手企業に加わって、Tessent Embedded Analytics 技術を使い始めましょう。SoC開発ツールプロバイダー、他のシリコンIPプロバイダーやプロセッサーベンダー、セキュリティ専門家、シリコン設計コンサルタントを含むパートナーのecosystem によってサポートされています。

詳細はこちら

FAQ