Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

インテリジェントなカスタムIC検証

Solido Simulation Suite

Solido Simulation Suiteは、AIアクセラレーション搭載のSPICE、Fast SPICE、ミックスドシグナルシミュレーターの統合スイートで、次世代のアナログ、ミックスドシグナル、カスタムIC設計の重要な設計と検証タスクを劇的に加速できるように設計されています。

マイクロプロセッサをサンプリングして、MES仕様に従って製造されていることを確認する
AIアクセラレーテッドシミュレーション

なぜSolido Simulation Suite なの?

Solido Simulation Suite インテリジェントなIC設計と検証のためのAIアクセラレーションシミュレータの統合スイートを提供しており、次世代のアナログ、ミックスドシグナル、カスタムIC設計の検証を桁違いに高速化します。

Solido SPICE

次世代のAMS、RF、メモリ、3D IC設計のためのアクセラレーテッドSPICEシミュレーション

Solido FastSPICE

SoCおよびメモリ設計用の高速FastSpiceシミュレーション

Solido LibSPICE

ライブラリIP設計の一括検証のための高速SPICEシミュレーション

Analog FastSPICE

nm AMS、RF、カスタムデジタル設計用の業界標準の SPICE シミュレーション

Eldo

HV、RF、および安全性が重要な設計向けの業界標準のSPICEシミュレーション

Symphony

複雑なIC設計のための業界最速のミックスド・シグナル・シミュレーション

ホワイトペーパー-Solido Simulation Suite

インテリジェントデザインの次の時代に向けたAIアクセラレーション回路シミュレータによるアナログ検証の変革

Solido Simulation Suite

お客様の声

「私たちはCMOSイメージセンサー技術を開拓し、自動車から映画撮影まで、さまざまな業界でイノベーションを推進しています。抽出されたポストレイアウトネットリストのサイズが大きく、シミュレーションの実行時間の面でボトルネックとなるため、高解像度、高フレームレートのセンサーの検証は困難です。シーメンスのSolido Simulation Suiteは、SPICEとFastSpiceのツールセットを提供してくれました。これらのツールセットは、当社のアナログ設計とメモリ設計全体で最大19倍高速になりました。これにより、検証スケジュールを大幅に短縮できると同時に、お客様向けのより革新的な設計ソリューションでロードマップを拡大することができます。」
ロック・ドゥック・チュオン、アメテック

「私たちは、現代のチップが単一のI/O設計でさまざまな市場、インターフェース、電圧、および規格にシームレスに適応できるようにするために、柔軟で多機能な基盤I/Oを作成する最前線に立っています。当社の顧客は、自動車、産業、AI、家庭用電化製品、データセンター、ネットワーキングアプリケーションに及び、成熟したプロセス技術から高度なプロセス技術に至るまで、一貫した新しい設計要件があります。私たちは、お客様が自社の製品を可能にし、差別化するI/Oライブラリを作成する最良のパートナーであることを誇りに思っています。私たちは、競合他社に対して最高のパフォーマンスを発揮し、市場での優位性とESDで市場での優位性を実現します。業界シミュレーターを徹底的に評価した結果、Solido Simulation Suiteを選びました。この決定は、最大30倍のスピードアップと最高の精度を一貫して実現したことに基づいています。これは、シミュレーションサイクルの大幅な節約につながります。このコラボレーションにより、高電圧RFアプリケーション向けのシリコン検証設計を成功裏に実装し、高度なプロセスノードにおける適応性と有効性を示す堅牢なマルチプロトコルI/Oソリューションを導入することができました。」
スティーブン・フェアバンクス、サータス・セミコンダクター

「ミクセルは、世界クラスの低電力、高帯域幅のMIPI PHY IPソリューションを開発しています。これにより、ミッションクリティカルな車載SoCを含む複数のアプリケーションとユースケースで効率的で信頼性の高いデータ通信が可能になります。私たちの複雑な設計では、厳しい仕様を満たすために大容量で大量の検証が必要です。Siemens スのSPICEとミックスドシグナル検証技術を活用して、私たちは一貫してファーストパスシリコンの成功を達成してきました。新しくリリースされたSolido Simulation Suiteでは、同じ精度で検証効率が3倍に大幅に向上し、ポートフォリオの革新と拡大をより迅速に行うことができました。」 マイケル・ナギブ、ミクセル

「高性能クロッキングと低電力/高速データインターフェイス向けのトップクラスのシリコン知的財産のプロバイダーとして、当社の製品は現代のSoCにおいて重要な役割を果たしています。5nm以下での設計の複雑さと、デバイス数が非常に多いためにレイアウト後のシミュレーションが遅いことが相まって、大きな課題となっています。エンドユーザーの厳しい要件とスケジュールを満たすには、GAAおよびFinFETプロセステクノロジーに基づく設計の迅速かつ正確なシミュレーションが不可欠です。さまざまなポストレイアウト設計を使用してSolido™ Simulation Suiteの早期アクセスプログラムに積極的に参加したところ、SPICEレベルの精度を維持しながら、最大11倍という驚異的な加速が見られました。Solido Simulation Suiteを活用して最も複雑な設計を検証し、最初のシリコンを成功させ、高収率目標を達成できることを楽しみにしています。」
ランディ・キャプラン、シリコン・クリエーションズ

ニュース

ファウンドリー認定