インテリジェントなカスタムIC検証
Solido IP Validation Suite
業界初のIC設計におけるエンドツーエンドのシリコンIP品質保証。Solido IP検証スイートは、設計からテープアウトまで、すべてのデザインビューとIPリビジョンにわたって、完全でシームレスなIP QAを提供する、最も高速で包括的な統合IP検証ソリューションを提供します。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

Solido IP Validation Suite を選ぶ理由は?
SSolido IP Validation Suite は、IC設計において最速かつ最も包括的なシリコンIP品質保証を提供します。 業界をリードするソリューションと統合して、設計テープアウトの最初から最後まで完全でシームレスなIP QAを提供し、すべてのイテレーションで高品質のIPリリースを保証します。
Solido Crosscheck
完全な知財品質保証 インビューとクロスビューのIP検証用
- 300以上のIP QAチェックを含む包括的なIP検証フレームワーク
- 潜在的なIP問題をフローの早い段階で特定することで、設計のターンアラウンドタイムを短縮し、シリコンの品質を向上させます
ソリド・ピデルタ
スケーラブルで、繰り返し可能で、包括的です バージョン間のIP QAソリューション
- 予想される変更を確認し、予期しない変更を特定することで、IP改訂サイクルをスピードアップします
- すべてのイテレーションで高品質のIPリビジョンを保証します
お客様の声
「ルネサスのメモリIPは幅広い動作条件をサポートします。これらのメモリIPの信頼性を迅速かつ包括的に保証するために、要件に合わせて簡単にカスタマイズできるSolido IP Validation Suiteを使用しました。私たちのカスタムルールは、メモリIPの品質向上に貢献しています。」
片山修司、ルネサス
「SSolido IP Validation Suite は包括的なQAソリューションを提供します。QAを簡素化および効率化する堅牢なクロスビューチェック機能があり、非常にユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能です。Solido IP Validation Suiteは、図書館の成果物に必要な精度と、私たちのニーズに合わせたカスタマイズ性を提供します。」
キング・ファット・イー、マックスリニア
「Solido IP Validation Suiteは、本番環境で実証済みの検証チェックを幅広く提供することで、開発チームが短いスケジュールでより多くのことを行えるようにしながら、QAチームがより高いレベルの対応範囲を実現できるようにしました。このソリューションは今や当社のQA方法論の不可欠な部分となっており、差別化された最終製品を自信と俊敏性を持って提供できるようになっています。」
アムル・シェハタ、ミクセル
「SSolido Crosscheck は、包括的でカスタマイズ可能なIP検証チェックのセットを本番環境に活用することで、IPビュー間の完全対応と一貫性を保証します。Solido IP Validation SuiteはRivosのIP QA方法論の不可欠な部分であり、IPの問題を早期に検出し、最終的な設計が最高のQA基準を満たしていることを保証してくれます。」
ヘマ・ラママーシー、リヴォス
「SSolido IP Validation Suite ートの採用により、当社のIP QAプロセスを大幅にスピードアップすることができました。このソリューションでは、幅広いデザインビューにわたる検証チェックをカバーするIP QAフレームワーク全体を、すべて自動化されカスタマイズ可能なフローで利用できます。高度な半導体メモリ技術のプロバイダーとして、新しいWeebit ReRAM IPモジュールを市場に投入する際には、納品までの時間を短縮して成果物のQAを実現することが重要です。」
イラン・セバー、ウィービット・ナノ