Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Solido Characterization Suite

AIを活用した一連のライブラリ特性評価ツールにより、妥協のない精度で迅速なソリューションを提供します。堅牢な検証とIP選択ガイダンスにより特性評価フローを合理化し、生産時に正確なモデルと統計データを確保しながら実行時間を大幅に短縮します。

amsソリッド特性評価スイートの画像
主な機能

Solido Characterization Suite

Solido Characterization suiteは、標準セル、IO、メモリ、カスタムセルの既存の特性評価ソリューションと連携し、タイミング、電力、ノイズ、変動を含むすべての.libデータタイプをサポートし、NLDM、CCS、LVF、モーメントなどのすべての.libデータ構造をサポートします。

Solido Analytics

  • .libの包括的な検証を数週間ではなく数時間で完了
  • 従来のチェックでは検出できない問題を検出します
  • 何百もの標準チェックとカスタムチェックをサポートします
  • すべてのライブラリメトリックを比較し、ユーザーの情報を要約します
  • ユーザー定義の関数と変数でカスタムプロットをサポート
ストックグラフィック

Solido Generator

  • AIを使用して特性評価を加速します
  • 新しいPVTの.libsを数分で生成します。SPICEの100倍以上の速さです
  • .libsを入力として使用して動作します。SPICEシミュレーションやキャラクタライザーのキャリブレーションは必要ありません
  • すべてのPVTで特性評価が2倍以上高速化されました
ストックグラフィック

Solido Library Profiler

  • PPAの要件に基づいた情報に基づいた図書館選択
  • ライブラリ間の.libデータのスマートな自動配置
  • 補間、プロット、レポートによるライブラリのPPA分析
青い回路基板に搭載された電子チップの拡大図。

Solido Characterizer

  • Solidoの高度な統計技術は効率的で正確なLVFを実現します
  • PVT全体のアクセラレーションのためのAIインザループ
  • Solido Simulation Suiteテクノロジーで最適化されています
  • SSolido Analytics との直接統合による品質保証の合理化
青い背景に複雑な回路パターンがあるコンピューターチップのクローズアップ。

ソリド特性評価ジェネレーティブAI

  • GUIアシスタント: 必要なときにツール固有のガイダンスとエラー解決を提供することで、設計サイクルを短縮します
  • ログアナライザー: ログファイルを分析して関連文書を取得することで、エラーを特定し、修正を提案します
  • ルール生成: .libメタデータ、ルックアップテーブル(タイミング、パワー、波形、LVF)、およびコーナー間の検証と分析のためのカスタムルールを生成します
青と白のラベルが付いたチップのパッケージ。

Solido Characterization Suite

  • ライブラリの特性評価と検証の大幅なスピードアップ
  • ライブラリの品質が向上し、電力、パフォーマンス、面積が向上しました
  • 標準セル、IO、メモリ、カスタムセルをサポートします
  • すべての特性評価ツールとフローで動作します
  • タイミング、パワー、ノイズ、バリエーションなど、すべての.libデータタイプで動作します
緑の背景のボード上のチップの側面図

Solido Characterization Suite 注目Resources

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください