Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Questa One Verification IQ

VIQソリューション

Questa One Verification IQは、AIと機械学習を活用して生産性を高める、最先端の共同検証管理ソリューションです。高度な分析、トレーサビリティ、標準コンプライアンスを提供し、検証プロセスを加速します。

Questa One Verification IQ

VIQソリューションを使う理由は?

VIQソリューションを活用して、AI主導の洞察とデータ分析で検証プロセスに革命を起こしてください。チームのコラボレーションを強化し、業界標準への準拠を確保し、ワークフローを合理化して効率を高めましょう。経験により、プロジェクトの成功が向上し、市場投入までの時間が短縮されました。

コラボレーション

VIQでのコラボレーションは、洞察とリソースの一元的な共有を可能にするWebベースのソリューションを通じてチームワークを強化します。プロセスに関するリアルタイムのコミュニケーションと調整、意思決定の迅速化、スケジュールの改善を実現します。

テストプランの作者

Testplan Authorは、計画主導型または要件主導型のプロセスをユーザーに案内することで、検証を効率化します。Siemens ライフサイクル管理ツールとシームレスに統合され、テスト計画の調整と効率化が図れます。

リグレッション・ナビゲーター

回帰管理は、回帰の作成と監視を合理化します。これにより、チームはプロジェクトのライフサイクル全体にわたって結果を効率的に分析でき、テスト範囲を拡大し、AIとMLを使用して根本原因分析を加速できます。

カバレッジアナライザー

カバレッジアナライザーは、カバレッジギャップを埋めるための共同アプローチを提供します。ヒートマップや分布グラフなどの高度な分析を使用する。カバレッジホールをすばやく特定し、コードを強化し、機能的な補償範囲を閉じます。

データ管理

VIQは検証データのデータ管理を一元化し、アクセシビリティと整合性を確保します。効率的な整理と分析が可能になり、データ主導の意思決定をサポートするチーム間のコラボレーションが向上します。

検証インサイト

Insightは、重要な検証データをキャプチャする強力な指標プラットフォームを提供しています。カスタマイズ可能なダッシュボードにより、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで把握できるため、チームは問題を特定して意思決定を強化できます。

Questa One

検証 IQ ソリューション

Verification IQソリューションは、検証管理にデータ主導型のアプローチを導入し、検証時間を短縮し、データを使用して検証時間を短縮し、スケジュールと品質の両方を改善することで、検証の完了を早め、効率を高めます。このソリューションでは、カバレッジアナライザー、リグレッションナビゲーター、テストプラン作成者、検証インサイトの4つの主要なVIQアプリケーションのそれぞれにシングルユーザーがアクセスできます。

青い空に映えるおしゃれでモダンな航空機をフィーチャーした航空機デザインのプロモーション画像。

クエスト・ワン・ベリフィケーションIQについての知識を深めてください

サポートセンター

Siemens EDA は、Questa One Verification IQとすべての製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。