Questa One Sim FX
この1つのシム FXは、スケーラブルな同時障害シミュレーションを提供して、ランダムな故障を軽減するためのセーフティクリティカルな設計の耐障害性を分析および検証します。
Testplan Authorの共同機能により、包括的なテストプランの作成、管理、保守が可能になります。Questa、要件ツール、安全基準と統合され、コンプライアンススの検証を促進します。トレーサビリティと可視性を提供しながらプロセスを強化し、閉鎖を加速します。
Testplan Authorでは、スプレッドシートやUCDBからQuestaのテストプランを直接インポートすることで、既存のテストプランの方法論から効率的に移行できます。チームの確立されたプロセスや投資はそのまま維持されます。
Testplan Authorは、検証トレーサビリティ、要件をテストとカバレッジメトリックにリンクして、明確に可視化できるようにしています。クロージャー指標を自動化し、検証プロセスにおける文書化と説明責任を改善します。
Testplan Authorをコンプライアンストレーサビリティーに使用すると、DO-254とISO 26262の安全アーティファクトが得られます。コンプライアンススのための整理された文書を提供することで、トレーサビリティを高め、効率を高め、監査を簡素化します。
Testplan Authorを実装のトレーサビリティーに使用すると、設計コードと要件がリンクされ、コンプライアンスされます。検証の精度を向上させ、管理を合理化し、プロセス全体を通して徹底的な評価を保証します。
要件主導型の検証にTestplan Authorを使用すると、検証をニーズに合わせることができ、組織とトレーサビリティが強化されます。クロージングプロセスを合理化し、全体的な検証効率とコンプライアンス向上させます。
計画主導型の検証にTestplan Authorを使用すると、検証計画の構造、可視性、トレーサビリティが向上し、検証プロセスの効率的な管理と要件のコンプライアンスが保証されます。
Testplan 作成者は共同でテスト計画をキャプチャして、検証プロセスをガイドします。すべてのQuesta VIQアプリケーションと統合されており、複数のエンジンからのカバレッジをサポートし、Siemens Polarionなどのツールによるライフサイクル管理を利用しています。ライフサイクルコラボレーションのためのオープンサービス(OSLC)を採用することで、ドメインを越えてデータにアクセスできるようになり、要件から検証までのトレーサビリティが可能になります。
検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。
高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。