Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

ReqTracer

ReqTracerは、設計仕様と要件の間のギャップを埋め、従来の(ダイレクトテスト)検証と高度な検証の両方の生産性と効果を高めます。


私たちの営業チームに連絡してください:1-800-547-3000

ReqTracer-デザインフローにおける要件の管理
主な特長

ReqTracer

設計要件が満たされているかどうかを判断するということは、仕様からRTLの説明、検証結果に至るまで、それらを追跡できるということです。これは、要件ベースの設計フローのベストプラクティスです。ReqTracerを使用すると、要件主導型のプロジェクト開発プロセスを簡単に実装して追跡できます。

このシミュレーションと検証

注目のホワイトペーパー

UVMとシステムベリログ

今後のイベントとオンデマンドイベント

利用可能なUVMとSystemVerilogのビデオ録画をすべて見てください 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。