Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SSD-HDDストレージのエイブリー検証IPはなぜですか?

SDと関連するストレージプロトコルのサポートを受けてください。SSD-HDDストレージ用のAvery VIPは、SSD-HDDストレージへのインターフェースを備えたSSD-HDDストレージIPおよびSoC製品を検証するための完全なソリューションです。

SASのエイブリー・ベリフィケーション・IP

Avery SAS VIPは、ホストとデバイス、および拡張ターゲットの検証をサポートしています。設計が仕様コンプライアンスしていることを完全に検証するために、さまざまな標準ベースのコンフォーマンステストスイートもサポートされています。

成果物

  • SAS BFM
  • コンプライアンステスト・スイート
  • ユーザーガイド

SATAのエイブリー・ベリフィケーション・IP

Avery SATA VIPは、ホストとデバイス、および拡張ターゲットの検証をサポートします。設計が仕様コンプライアンスしていることを完全に検証するために、さまざまな標準ベースのコンフォーマンステストスイートもサポートされています。

成果物

  • サタ BFM
  • コンプライアンステスト・スイート
  • ユーザーガイド

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

私達にメールしてください

当社の営業チームに連絡してください:1-800-547-3000または1-503-685-8000

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。