システムオンチップ(SoC)とIP開発者がIPとSoCの包括的な機能検証を行えるようにします。ambaのエイブリー検証IPには、あらゆる種類のAMBAバスプロトコル(AXI4 — フル、ライト、ストリーム、AXI3、AHB、APB、CHI)のマスター、スレーブ、相互接続機能が組み込まれており、AMBA標準へのコンプライアンスを保証します。
成果物
- マスター、スレーブ、インターコネクトBFM
- テストスイートの例
- ユーザーガイド
システムオンチップ(SoC)とIP開発者がIPとSoCの包括的な機能検証を行えるようにします。ambaのエイブリー検証IPには、あらゆる種類のAMBAバスプロトコル(AXI4 — フル、ライト、ストリーム、AXI3、AHB、APB、CHI)のマスター、スレーブ、相互接続機能が組み込まれており、AMBA標準へのコンプライアンスを保証します。
成果物
検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。
Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。