Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
幾何学模様の各種シリコンウェーハダイス。
Questa One

Avery Verification IP

自信の加速:
業界標準の幅広いインターフェースをサポートする再利用可能なプロトコルと方法論コンポーネントの幅広いポートフォリオにより、品質を向上させ、スケジュールリスクを軽減します。

なぜAvery Verification IP?

カスタムバス機能モデル(BFM)や検証コンポーネントの開発と保守に費やす時間を省きます。Avery Verification IP(VIP)により、システムチームとシステムオンチップ(SoC)チームは検証の生産性を大幅に向上させることができます。

60+ 標準プロトコル

5+ 業界限定のVIP

20+ コンプライアンス・テスト・スイート

エイブリーのVIP製品を探してください

高性能コンピューティング、メモリモデルとプロトコル、SoCプロトコルなど、さまざまなAvery VIP製品を以下でご覧ください。

高性能コンピューティング

Avery Verification IP メモリのモデルとプロトコル

SoCプロトコル

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

私達にメールしてください

当社の営業チームに連絡してください:1-800-547-3000または1-503-685-8000

もっと詳しく知る

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

検証期間

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。