Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
回路基板に搭載されたマイクロチップの拡大図。

Questa One Sim

Questa One Simはファンクショナルシミュレーターの進化形です。検証フローのさまざまな側面を組み合わせて、より高速なエンジンを活用してパフォーマンスと生産性を向上させます。これにより、より少ない作業負荷で検証タスクを完了するエンジニアがより迅速になります。

なぜQuesta One Sim の?

Questa One Simは、次世代のSoC、ASIC、FPGAを設計する半導体企業が直面する課題の解決を目的としたプラットフォームに、Questaの基盤となるシミュレーション技術をもたらします。Questa One Simはより速いエンジン、より速いエンジニア、より少ない作業負荷を可能にします。

より速いエンジン

  • DFTパターンシミュレーション用の業界最速のシミュレーションエンジン
  • RTLとゲートレベルのシミュレーションを高速化するための新しい最適化
  • ParallelSimはスマートな自動パーティショニング機能を備え、さらに高速なパフォーマンスを実現します

より速いエンジニア

  • 特許取得済みのXデバッグ機能によるより高速なXデバッグ機能
  • 新しいSmartCompile機能により、3DIC、AIアクセラレータ設計のシミュレーションターンアラウンドタイムが短縮されます
  • 多くの新しい高度なデバッグ機能を備えた強化されたデバッグ環境

作業負荷が少ない

  • まったく新しいマルチテストプロファイラーを使用したリグレッションの根本原因となるパフォーマンスのボトルネック
  • 内蔵のPSSエンジンで複雑なUVMシーケンスをより速く生成できます
  • VHDL制約ソルバーのサポートにより、VHDL検証を次のレベルに拡張してください
Questa One Sim

組み込みのPSS機能

内蔵のPortable Stimulus機能は、複数のプラットフォームと抽象化レベルで再利用可能なテストシナリオを可能にすることで、検証に革命をもたらします。意図を一度指定すれば多様なテストケースを生成できるため、冗長性やヒューマンエラーが減ります。IPからシステムレベルまで、検証フロー全体を通して生産性を最大化しながら、さまざまな検証環境にシームレスに適応します。

ポータブル刺激装置のロゴ
Questa One Sim

生産性を向上させるためのデバッグ機能の強化

統合されたシミュレーションとデバッグエンジンにより、より効率的な検証フローを実現するための新しく改良されたインターフェースが得られます。X-Debug、制約デバッグ、プロトコル対応デバッグ用の新しい専用デバッグウィンドウにより、複雑な検証環境をより迅速に分析できます。人気の高いプロファイラーは、複数のテストにわたってプロファイリングして、シミュレーションのホットスポットを回帰的に分析できるようになりました。

Questa One Sim のデバッグウィンドウ
Questa One Sim

RTLシミュレーションにおけるCDCメタスタビリティ・インジェクション

Questa CDCと連携して、Questa One SimはCDCのメタスタビリティをRTL機能シミュレーションに動的に注入して、DUTがメタスタビリティによるランダムな遅延に耐えられることを確認できるようになりました。シミュレータの一部としてのこの機能により、CDCメタスタビリティ注入を有効にして実行できるシミュレーションの数が劇的に増えます。

RTLシミュレーションにおけるメタスタビリティ・インジェクション

Questa One Sim についての知識を深めましょう

サポートセンター

Siemens EDA は、Questa One Simとすべての製品に対して世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルの価値提案と低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。