Questa One Sim
機能シミュレーションの進化により、より高速なエンジンが統合され、生産性が向上してエンジニアの速度が向上し、より少ない作業負荷で検証を完了するのに役立つ最先端のテクノロジーが提供されます。
最新のSystemVerilog UVM環境でカバレッジの閉鎖を実現するには、費用と時間がかかります。Questa One Sim CXは、革新的なテクノロジーを使用するカバレッジアクセラレーション機能です。これにより、ユーザーはカバレッジを早期に開始し、より早くサービスを開始し、より早く加入し、より予測どおりにカバレッジをクローズすることができます。
カバレッジモデルが作成される前でも、Questa One Sim CXは、空間的な制約の範囲内で冗長ではない刺激を網羅的に生成して、ストレステストの設計を徹底的かつ効率的に行うのに役立ちます。
Questa One Sim CXは、ユーザーの制約により到達できないファンクショナルカバレッジビンを識別できます。これにより、ユーザーは補償範囲の終了プロセスを悪化させる過度に制約された刺激をすばやく見つけることができます。
Questa One Sim CXは、高度なアルゴリズムを利用して、確率変数とユーザーカバレッジモデルの間で推測される関係に基づいて残りのカバレッジホールをターゲットにすることで、カバレッジの終了を早めることができます。
補償範囲の終了の最後の段階は、検証の過程で最も急な部分です。従来のアプローチでは、ターゲットのカバレッジメトリクスを達成するために、テスト、計算能力、ブルートフォースを増やす必要がありました。Questa One Sim CXは、補償目標を達成するためのよりスマートで効率的な方法を提供します。現在の補償状況を分析し、補償目標を達成するための最適な刺激策を生成します。

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。