Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Questa One

低消費電力

電力インテントの検証と早期電力推定のための包括的なソリューションです。UPF 4.0をサポートするQuesta One の低消費電力ソリューションは、アーキテクチャの選択や高レベルの検証から、RTL開発、エミュレーション、ASICおよびFPGA設計の実装まで、設計フロー全体に及びます。

Questa One の低電力サインオフ検証

Questa One Power Awareは、複雑なシステム・オン・チップ設計のための高度な電力分析機能を備えた包括的な検証プラットフォームを提供し、ユニファイド・パワー・フォーマット(UPF)4.0をサポートしています。動的なPower Awareシミュレーション、クロックドメインクロッシング(CDC)、動的な電圧と周波数のスケーリングチェック、テストプランの作成、高度なカバレッジ分析、カバレッジメトリックを含む統合デバッグ環境を統合しています。

風力タービンを背景にしたソーラーパネルの列の後ろに沈む夕日。

UPF 4.0による高度な低消費電力検証

UPF 4.0の最新の進歩が、今日のSOCにおける複雑な電源インテントの定義にどのように使用できるかをご覧ください。このホワイトペーパーでは、UPF 4.0で設計者が利用できる新しい構文と、Questa One Power Awareを使用してUPFで定義されているインテントを検証する方法について説明します。

ラップトップで作業している男性。

低電力ソリューション分野

Questa One や、低電力サインオフへの道のりを加速するためのSiemens より広範なPower Awareテクノロジーの詳細をご覧ください。

Select...

Questa One Sim Xactは、革新的なフォーマル分析とフロー自動化によりGLSの立ち上げを効率化し、より完全なサインオフ検証につながります。

Questa One のローパワーについての知識を深めてください

サポートセンター

Siemens EDA は、Questa One の低電力ソリューションに関する包括的なカスタマーサポートを提供しています。

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の低消費電力プロセス能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルの価値提案と低レベルの詳細との間の方法論的な架け橋となります。

検証ホライズンズブログ

私たちのブログでは、高度な低電力ワークフローとソリューション、およびそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。