Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Questa One

ISO 26262機能安全

Questa One ISO 26262機能安全ソリューションは、製品が正しく動作し、安全に故障することを保証する安全性を意識した技術の包括的なスイートで、コストと市場投入までの時間を削減します。

ISO 26262コンプライアンスを加速しました

Questa One ISO 26262機能安全ソリューションは、AIを活用した完全に統合されたエンドツーエンドのプラットフォームを提供し、系統的な故障やランダムな故障の主要領域を調和させることで、安全ワークフローを統一します。Siemens より広範な安全ソリューションとの統合により、コストが削減され、スケジュールが予測可能になり、要件から監査までのプロセスが合理化されます。

ランダムな障害を軽減してください

Questa One や、ランダムなハードウェア障害の分析と軽減を目的としたSiemens 幅広い安全認識技術の詳細をご覧ください。

Select...

Siemens EDA のランダム故障ワークフロー

ワークフローを最適化しながらランダムな障害に対処するように設計されたSiemens 安全性を認識したソリューションを使用して、ASILの目標を自信を持って達成してください。初期のアーキテクチャ解析から安全指標の自動生成、安全ケース作成まで、この統合されたアプローチはコンプライアンスを確保し、労力を軽減し、認証を迅速に行い、機能安全の目標を効率的に達成するのに役立ちます。

系統的な障害を排除します

Questa One スマート検証は、スケジュールの予測可能性、コスト削減、ISO 26262コンプライアンスの保証を実現する共同チーム環境で合理化されたAI搭載の検証エンジンスイートで、系統的な障害を特定して排除します。

モダンなオフィス環境で大型のタッチスクリーンディスプレイを囲んで話し合ったりコラボレーションしたりする多様な専門家のグループ

関連技術を発見してください

包括的なISO 26262ソリューションを実現するQuesta One の基礎となるテクノロジーを発見し、それらが最も困難な検証問題の解決にどのように役立つかを探ってください。

ISO 26262のQuesta One についての知識を深めてください

サポートセンター

Siemens EDA は、Questa One の機能安全ソリューションとISO 26262準拠の製品について、世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織のISO 26262プロセス能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルの価値提案と低レベルの詳細との間の方法論的な架け橋となります。

検証ホライズンズブログ

高度なISO 26262のワークフローとソリューション、およびそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、標準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。