Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Questa One

DO-254の機能安全

Questa One DO-254安全ソリューションで認証を迅速化し、開発コストを削減してください。その合理化されたアプローチにより、コンプライアンスが簡素化され、やり直しが減り、航空機搭載電子ハードウェアに必要なトレーサビリティと厳密性が得られます。

DO-254コンプライアンスの合理化

Questa One DO-254安全ソリューションは、航空機搭載電子ハードウェアの厳しい検証、検証、認証の課題に対処する完全に統合されたエンドツーエンドのプラットフォームを提供することにより、コンプライアンスワークフローを統合します。Siemens 幅広いソリューションとの統合により、開発コストが軽減され、要件の取得からFAA/EASA認証までの道のりが合理化されます。

Questa One DO-254安全ソリューションを使用して、格納庫で飛行機の横に立っている安全ベストを着たエンジニア。

DO-254のソリューション分野を調べてください

Select...

Questa One VIQ Testplan Authorに組み込まれている要件トレーサビリティを活用して、時間とリソースを節約してください。次のような一般的な業界要件管理システムに保存されている要件へのリアルタイムリンク Polarion ALM そして、実装と検証により、プロジェクトチームはトレーサビリティアークをすばやく確認し、要件を満たす証拠にたどり着くことができます。

関連技術を発見してください

包括的なDO-254ソリューションを実現するQuesta One の基礎となるテクノロジーを発見し、それらがDO-254検証目標の達成にどのように役立つかを探ってください。

DO-254の機能安全についての知識を深めてください

サポートセンター

Siemens EDA は、Questa One DO-254機能安全ソリューションと製品について、世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織のDO-254検証プロセスを成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。