Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Questa Processor

Questa Processor orは、RISC-V設計がISAおよび機能上の前提条件に準拠していることを保証し、テストベンチを作成する必要がなくなるため、検証が迅速になります。効率的なフォーマルエンジンによって問題検出が強化され、ファンクショナルカバレッジモデルを作成しなくても自動化できます。


1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

エンジニアは2台のモニターでQuesta Processor を使用しています
主な機能

IPコアの実装を確保してください

カスタム拡張サポート用に設計されたQuesta Processor orは、改良された逆アセンブラー注釈とトレース分析により、マイクロアーキテクチャの抽出、アサーション生成、シームレスなデバッグを可能にします。

Questa Processor orは、境界のない証明によって徹底的な検証を容易にし、設計のすべての側面の徹底的な検証を保証します。文書化されていないRTLをキャプチャし、設計の下位レベルの実装の詳細に関する包括的な洞察を提供します。単一課題と複数課題機能の両方をサポートし、インオーダー・エグゼキューション・コア実装に最適です。RTLコアの実装とISAの間の不一致を検出し、整合性と正確性を確認します。コアプロバイダーとコアインテグレーターの両方のニーズに対応し、プロセッサーの開発と統合のさまざまな段階に対応する多彩なソリューションを提供します。

  • 共通の仕様に基づいてプロセッサコアの実装を検証するための高度な自動化
  • 徹底的な検証、問題や脆弱性の暴露
  • ギャップフリー検証を活用して、間隔プロパティチェックの概念を実装します
正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

もっと詳しく知る

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

検証期間

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。