Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Questa Equivalent RTL

Questa Equired RTLフォーマルアプリは、「仕様」RTLと「実装」RTLを入力として使用して、徹底的なフォーマル分析を行って2つのコードブロックを自動的に比較します。形式言語やプロパティ仕様言語の知識は必要ありません。


1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

エンジニアはデスクトップQuesta Equivalent RTL を使用しています
主な機能

Questa Equivalent RTL

今日の設計は、IPの相互運用性とシステム動作を保証するために検証が必要な複雑な業界標準インターフェースに依存しています。特定のインターフェースを変更せずに使用する場合でも、最終製品を差別化するためにカスタマイズされている場合でも、成熟したIPでも統合すると予期しない問題が発生する可能性があります。

正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

もっと詳しく知る

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

検証期間

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。