フォーマルとネクストノーマル
オンデマンドウェビナー
このウェビナーでは、ファーストパスシリコンの成功が不可欠であり、検証サイクル全体で品質を確保することが不可欠であるネクストノーマルの時代に、正式な検証が成功するための重要な要素である理由を学びます。
設計内の重要な制御接合部に未定義の信号があったり、レジスタに予期せずゴミがロードされたりすると、すぐに複雑で目を見張るような問題が発生する可能性があります。残念ながら、「X」レベルの信号の処理は、論理合成とシミュレーションで異なります。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

自動化されたQuesta Check Xアプリは、RTLと初期化シーケンスの仕様を入力として、設計におけるX伝播の問題を完全に特定するために、正式な分析を自動的に採用するように設計されています。
で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください
Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。