Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Questa Analyze Architecture

Analyze Architectureは、大規模なハードウェアシステムを検証する機能をユーザーに提供する画期的なソリューションで、論理関数の構造特性を証明すると同時に、これらの大規模システム内でのさらなる機能特性チェックを可能にするための理想的なツールです


1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

エンジニアは自分のデスクトップでQuesta Analyze Architecture を使用しています
主な機能

Questa Analyze Architecture エンジン

アーキテクチャエンジンは、フォールトアウェアパーティショニングテクノロジーを活用して、障害分析タスクに分析、効率性、堅牢性をもたらし、安全性、高信頼性、ミッションクリティカルな業界に役立ちます。そのユニークな機能セットにより、以前は不可能だったセキュリティと安全性のチェックが可能になります。

Analyze Architectureは、RTまたはゲートレベルの設計を個別の機能コンポーネントに細心の注意を払って分割し、同時に潜在的なアーキテクチャ上の不適合がないか徹底的に調査します。これらの不適合には、予期しない漏れ、意図しない制御の中断、または一般的な原因による違反が含まれますが、これらに限定されません。例として、分析対象としてフラグが立てられた2つのシナリオは次のとおりです。

  • 目的の機能または緩和策を提供する未知の制御経路。
  • 意図した機能のネットや論理要素が回避したり緩和策を回避したりする脱出経路です。

  • アーキテクチャのマッピングと検証:システムアーキテクチャを設計仕様に合わせて、設計を論理的な機能に分割して、各セグメントにわたる一貫性と整合性を確保します。
  • パーティション固有の障害カタログ:各パーティションの包括的な障害リストを生成し、問題の正確な特定と修正を容易にします。
  • 詳細なロジックプロファイリング:各関数の状態数、SRAMビット、組み合わせサイズの推定値など、重要なロジック情報をカタログ化します。
  • インタラクティブな重複管理:重複しているパーティションを識別して解決するためのインタラクティブなレポートツールを提供し、設計のまとまりを高めます。
正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

もっと詳しく知る

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

検証期間

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。