Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Questa One

DFT検証

業界トップクラスのパフォーマンスと生産性を提供するQuesta One のスケーラブルで合理化されたDFT対応のテクノロジープラットフォームで、製品ライフサイクルを短縮し、テスト用設計(DFT)の承認コストを削減してください。

Questa One DFT検証でDFTサインオフを強化しましょう

リスクとコストを最小限に抑えながらDFT検証を加速するように設計された包括的なテクノロジースイートであるQuesta One DFT検証プラットフォームで、新たなDFT検証の課題に対処してください。この最先端のプラットフォームは、徹底的かつ効率的な検証を行うための高度なツールと方法論をエンジニアに提供し、急速に変化するDFT検証環境の中で先を行くことを可能にします。

DFT検証エリアを調べてください

Questa One DFT検証技術がどのようにサインオフを効率化し、テープアウトの潜在的なボトルネックとなっている検証を排除するかを学びましょう。

Select...

Questa One Sim DXで進化したGLSシミュレーションのパフォーマンスを活用してください。DFT対応のシミュレーション技術とTessent Silicon Lifecycle Solutionsを組み合わせることで、パフォーマンスが飛躍的に向上し、長時間のシミュレーションを数週間から数日、数日から数時間に短縮し、テープアウトのボトルネックとなる可能性のあるDFT検証がなくなります。

関連技術を発見してください

比類のない生産性とアクセラレーションの利点を引き出す最先端のQuesta One DFT検証テクノロジーに没頭してください。

Questa One DFT検証についての知識を深めてください

サポート・センター

Siemens EDA は、Questa One DFT検証ソリューションと製品に対して世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。

Verification Academy

検証アカデミーは、組織のDFT検証プロセスを成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。